ご注文の際は、定格電圧をご指定ください。
本体
露出形
| 接点構成 | 2c | |
|---|---|---|
| 分類 | 形式 | 定格電圧(V) |
| 基準形 | 形G4Q-211A | AC 24 |
| AC100/(110) | ||
| AC200/(220) | ||
| DC 12 | ||
| DC 24 | ||
| DC100 | ||
プラグイン形
| 接点構成 | 2c | |
|---|---|---|
| 分類 | 形式 | 定格電圧(V) |
| 基準形 | 形G4Q-212S | AC 12 |
| AC 24 | ||
| AC 50 | ||
| AC100/(110) | ||
| AC200/(220) | ||
| DC 12 | ||
| DC 24 | ||
| DC 48 | ||
| DC100 | ||
| DC200 | ||
ご注文の際は、定格電圧をご指定ください。
| 接点構成 | 2c | |
|---|---|---|
| 分類 | 形式 | 定格電圧(V) |
| 基準形 | 形G4Q-211A | AC 24 |
| AC100/(110) | ||
| AC200/(220) | ||
| DC 12 | ||
| DC 24 | ||
| DC100 | ||
| 接点構成 | 2c | |
|---|---|---|
| 分類 | 形式 | 定格電圧(V) |
| 基準形 | 形G4Q-212S | AC 12 |
| AC 24 | ||
| AC 50 | ||
| AC100/(110) | ||
| AC200/(220) | ||
| DC 12 | ||
| DC 24 | ||
| DC 48 | ||
| DC100 | ||
| DC200 | ||