Q

TM5M、TM12Mの消費電力を教えてください。



  1. 突入時の消費電力



  2. 通常使用時の消費電力



  3. 各軸最大稼働時の消費電力



  4. 姿勢保持時(起動中に停止している状態)の消費電力



A
  1. 突入時の電力は1920W、突入時間は2msecです。各ロボット共通です。

  2. TM5Mは200W、TM12MとTM14Mは300Wになります。

  3. 各ロボット共通 1500Wです。

  4. 各ロボット共通 24Vで5A、120Wです。

②、③はハードウェア設置マニュアル(SBCE-441, SBCE-442)の5.6章「コントロールボックスの電源インターフェースとロボットインターフェース」を参照ください。
https://www.fa.omron.co.jp/products/family/3739/download/manual.html


  • 2023-07-10ナレッジ
  • FAQ R0024





Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートに
ご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら