Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
K7DD-PQMA パワーラインデータジェネレータ, AC100~240V 2D / 3D
K7DD-PQMD パワーラインデータジェネレータ, DC24V 2D / 3D
K6CM-CICB005 電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 5A 2D
K6CM-CICB025 電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 25A 2D
K6CM-CICB100 電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 100A 2D
K6CM-CICB200 電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 200A 2D
K6CM-CICB400 電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 400A 2D
PFP-50N DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm 2D / 3D
PFP-100N DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm 2D / 3D
PFP-M エンドプレート 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら