Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
G2RV-ST500 AC/DC24 スリムリレー+低背ソケット一体型, プッシュインPlus端子, 基準形, AC/DC24V 2D / 3D
G2RV-ST500 AC/DC48 スリムリレー+低背ソケット一体型, プッシュインPlus端子, 基準形, AC/DC48V 2D / 3D
G2RV-ST500 AC100 スリムリレー+低背ソケット一体型, プッシュインPlus端子, 基準形, AC100V 2D / 3D
G2RV-ST500 AC110 スリムリレー+低背ソケット一体型, プッシュインPlus端子, 基準形, AC110V 2D / 3D
G2RV-ST500 AC200 スリムリレー+低背ソケット一体型, プッシュインPlus端子, 基準形, AC200V 2D / 3D
G2RV-ST500 AC230 スリムリレー+低背ソケット一体型, プッシュインPlus端子, 基準形, AC230V 2D / 3D
G2RV-ST500 DC12 スリムリレー+低背ソケット一体型, プッシュインPlus端子, 基準形, DC12V 2D / 3D
G2RV-ST500 DC24 スリムリレー+低背ソケット一体型, プッシュインPlus端子, 基準形, DC24V 2D / 3D
G2RV-ST500-AP AC/DC24 スリムリレー+低背ソケット一体型, プッシュインPlus端子, 微小負荷用, AC/DC24V 2D / 3D
G2RV-ST500-AP AC/DC48 スリムリレー+低背ソケット一体型, プッシュインPlus端子, 微小負荷用, AC/DC48V 2D / 3D
G2RV-ST500-AP AC100 スリムリレー+低背ソケット一体型, プッシュインPlus端子, 微小負荷用, AC100V 2D / 3D
G2RV-ST500-AP AC110 スリムリレー+低背ソケット一体型, プッシュインPlus端子, 微小負荷用, AC110V 2D / 3D
G2RV-ST500-AP AC200 スリムリレー+低背ソケット一体型, プッシュインPlus端子, 微小負荷用, AC200V 2D / 3D
G2RV-ST500-AP AC230 スリムリレー+低背ソケット一体型, プッシュインPlus端子, 微小負荷用, AC230V 2D / 3D
G2RV-ST500-AP DC12 スリムリレー+低背ソケット一体型, プッシュインPlus端子, 微小負荷用, DC12V 2D / 3D
G2RV-ST500-AP DC24 スリムリレー+低背ソケット一体型, プッシュインPlus端子, 微小負荷用, DC24V 2D / 3D
G2RV-ST501 AC/DC24 スリムリレー+低背ソケット一体型, プッシュインPlus端子, ラッチングレバーあり, 基準形, AC/DC24V 2D / 3D
G2RV-ST501 DC24 スリムリレー+低背ソケット一体型, プッシュインPlus端子, ラッチングレバーあり, 基準形, DC24V 2D / 3D
G2RV-ST700 AC/DC24 スリムリレー+低背ソケット一体型, ねじ端子, 基準形, AC/DC24V 2D / 3D
G2RV-ST700 AC/DC48 スリムリレー+低背ソケット一体型, ねじ端子, 基準形, AC/DC48V 2D / 3D
G2RV-ST700 AC100 スリムリレー+低背ソケット一体型, ねじ端子, 基準形, AC100V 2D / 3D
G2RV-ST700 AC110 スリムリレー+低背ソケット一体型, ねじ端子, 基準形, AC110V 2D / 3D
G2RV-ST700 AC200 スリムリレー+低背ソケット一体型, ねじ端子, 基準形, AC200V 2D / 3D
G2RV-ST700 AC230 スリムリレー+低背ソケット一体型, ねじ端子, 基準形, AC230V 2D / 3D
G2RV-ST700 DC12 スリムリレー+低背ソケット一体型, ねじ端子, 基準形, DC12V 2D / 3D
G2RV-ST700 DC24 スリムリレー+低背ソケット一体型, ねじ端子, 基準形, DC24V 2D / 3D
G2RV-ST700-AP AC/DC24 スリムリレー+低背ソケット一体型, ねじ端子, 微小負荷用, AC/DC24V 2D / 3D
G2RV-ST700-AP AC/DC48 スリムリレー+低背ソケット一体型, ねじ端子, 微小負荷用, AC/DC48V 2D / 3D
G2RV-ST700-AP AC100 スリムリレー+低背ソケット一体型, ねじ端子, 微小負荷用, AC100V 2D / 3D
G2RV-ST700-AP AC110 スリムリレー+低背ソケット一体型, ねじ端子, 微小負荷用, AC110V 2D / 3D
G2RV-ST700-AP AC200 スリムリレー+低背ソケット一体型, ねじ端子, 微小負荷用, AC200V 2D / 3D
G2RV-ST700-AP AC230 スリムリレー+低背ソケット一体型, ねじ端子, 微小負荷用, AC230V 2D / 3D
G2RV-ST700-AP DC12 スリムリレー+低背ソケット一体型, ねじ端子, 微小負荷用, DC12V 2D / 3D
G2RV-ST700-AP DC24 スリムリレー+低背ソケット一体型, ねじ端子, 微小負荷用, DC24V 2D / 3D
G2RV-ST701 AC/DC24 スリムリレー+低背ソケット一体型, ねじ端子, ラッチングレバーあり, 基準形, AC/DC24V 2D / 3D
G2RV-ST701 DC24 スリムリレー+低背ソケット一体型, ねじ端子, ラッチングレバーあり, 基準形, DC24V 2D / 3D
G2RV-1-S-G DC11 交換用リレー, 1極, プラグイン端子, 接点材質 Ag合金, DC11V 2D / 3D
G2RV-1-S-G DC21 交換用リレー, 1極, プラグイン端子, 接点材質 Ag合金, DC21V 2D / 3D
G2RV-1-S-G DC48 交換用リレー, 1極, プラグイン端子, 接点材質 Ag合金, DC48V 2D / 3D
G2RV-1-S-AP-G DC11 交換用リレー, 1極, プラグイン端子, 接点材質 Ag合金+Auメッキ, DC11V 2D / 3D
G2RV-1-S-AP-G DC21 交換用リレー, 1極, プラグイン端子, 接点材質 Ag合金+Auメッキ, DC21V 2D / 3D
G2RV-1-S-AP-G DC48 交換用リレー, 1極, プラグイン端子, 接点材質 Ag合金+Auメッキ, DC48V 2D / 3D
G2RV-1-SI-G DC21 交換用リレー, 1極, プラグイン端子, ラッチングレバー付き, 接点材質 Ag合金, DC21V 2D / 3D
P2RV-P3.1ST 絶縁板 2D / 3D
P2RVC-8ST-I-5-1 PLCインターフェースユニット, 入力用, プッシュイン接続, PNP 2D / 3D
P2RVC-8ST-I-5 PLCインターフェースユニット, 入力用, プッシュイン接続, NPN 2D / 3D
P2RVC-8ST-I-7-1 PLCインターフェースユニット, 入力用, ねじ端子接続, PNP 2D / 3D
P2RVC-8ST-O-5-1 PLCインターフェースユニット, 出力用, プッシュイン接続, PNP 2D / 3D
P2RVC-8ST-O-5 PLCインターフェースユニット, 出力用, プッシュイン接続, NPN 2D / 3D
P2RVC-8ST-O-7-1 PLCインターフェースユニット, 出力用, ねじ端子接続, PNP 2D / 3D
PFP-50N DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm 2D / 3D
PFP-100N DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm 2D / 3D
PFP-M エンドプレート 2D / 3D
PFP-S スペーサ 2D / 3D
PYDN-6.2ST-200R 短絡バー, ピッチ 6.2mm, 20極, 赤 2D / 3D
PYDN-6.2ST-200S 短絡バー, ピッチ 6.2mm, 20極, 青 2D / 3D
PYDN-6.2ST-200Y 短絡バー, ピッチ 6.2mm, 20極, 黄 2D / 3D
XW5Z-EP12 セパレートプレート 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら