Page top

環境に配慮した制御盤づくりを

地球温暖化や気候変動による自然災害は地球規模の社会問題としてグローバルの150か国以上の国と地域での脱炭素社会への実現に向けた取組みが求められています。
オムロンでは、生産現場の中枢である制御盤づくりを基に温室効果ガス(GHG)排出量の半減を目標に新たな制御盤づくりを提案します。

Value Design for Panelに環境に配慮した考え方を追加

オムロンの制御盤内の商品仕様に対する共通の考え方Value Design for Panel(以下、Value Design)は、お客様の制御盤に新しい価値をもたらします。
さらに環境に配慮した考え方も取り入れ、人・地球にやさしい制御盤づくりを実現します。

G2RV-ST 特長 3

制御盤の省スペース・高機能化

統一サイズ&密着取付だから、制御盤の機能追加や小型化に貢献します。

G2RV-ST 特長 4

6.2mm幅で従来リレーの置き換えにより、スペースを有効活用

従来リレーの置き換えにより制御盤の小型化や、装置の機能アップとサイズ維持の両立を実現します。

G2RV-ST 特長 5

高さ統一でデッドスペースを削減し、制御盤を小型化

Value Design for Panelに準拠したリレーおよびそのソケットは高さを統一。制御盤の小型化を実現します。

G2RV-ST 特長 6

制御盤製作のリードタイム短縮

ユニークな製品仕様により、制御盤づくり全体のプロセスを短縮できます。

G2RV-ST 特長 7

プッシュインPlus端子台なら作業は1ステップ。配線工数を大幅削減

G2RV-ST 特長 8

大口径の配線穴で配線作業性向上や配線標準化に対応

配線穴は大口径と斜め構造で見やすく、挿入しやすい構造を採用。2.5mm2対応で配線の標準化に対応します。

G2RV-ST 特長 9

PLCインターフェースユニットや短絡バーでさらなる配線工数削減

省配線化を実現するアクセサリも豊富にご用意。配線作業を減らし、省工数化にお役立ちします。

G2RV-ST 特長 10

振動しても端子が抜けず、増し締め不要

プッシュインPlus端子台なら、独自のバネ構造により、端子/電線を固定しているため、振動によるねじの緩みや抜けがありません。
また、ねじの緩みによる異物混入や、ねじの締め忘れによる再確認も発生しません。

G2RV-ST 特長 11

制御盤製作と運用保守での負荷軽減

制御盤をつくる人の健康負担に配慮し、現場での使う人の使い勝手も追求しました。

G2RV-ST 特長 12

組立配線時に健康負担をかけない優しさを

プッシュインPlus端子台で、挿しやすさと信頼性を両立

G2RV-ST 特長 15

オムロンのプッシュインはまるでイヤホンジャックに挿しこむような感覚。挿しやすい独自の端子台で作業者の指先への負担を軽減します。

G2RV-ST 特長 16

軽い挿入力を維持しつつ、独自のバネ構造により信頼性を確保した抜けにくい端子台となっています。

*1. ケーブル径AWG20、0.5mm2の場合
*2. 当社実測値データ

加工しやすいアクセサリで負担軽減

短絡バーや絶縁板は軽い力でカットや取り外しができ、ストレスレスな作業性を実現しています。

G2RV-ST 特長 17

取り付け感の向上で作業判断をサポート

DINレールへの取り付けおよびスライド性や短絡バーの取り付けの改善で作業性を向上します。

G2RV-ST 特長 18

保守作業時に使いやすい易しさを

リリースレバーLEDで視認性向上

リリースレバー自体が光る構造で、発光面積を拡大。
正面からの視認性を向上します。

G2RV-ST 特長 20

カラーストッパーでメンテナンス性向上

色分けで電圧系統が簡単に確認可能。リレー交換もしやすく、リリースレバーに意図せず触れても外れにくい仕様です。

G2RV-ST 特長 21

絶縁板により感電防止と電圧系統分けを容易に

これまで感電のリスクがあった短絡バーの末端に絶縁板をつけることで、感電を防ぐとともに電圧系統をグループ分けできます。

G2RV-ST 特長 22

チェックや交換がしやすいリレー構造

リレー自体も使いやすさに細部までこだわった仕様で動作チェックやリレー交換を簡単にします。

G2RV-ST 特長 23

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら