Page top

S8VK-WB

スイッチング・パワーサプライ(240/480/960Wタイプ)

S8VK-WB

三相380V~480V入力タイプがさらに小型に。プッシュインPlus端子台で配線工数を削減。

※ Web特別価格提供品

電力ロスの少ない制御盤設計

カーボンニュートラルなモノづくり実現へ

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
S8VK-WB24024 スイッチング・パワーサプライ, 容量 240W, 定格入力電圧 AC380~480V, 出力電圧 24V 2D / 3D
S8VK-WB24048 スイッチング・パワーサプライ, 容量 240W, 定格入力電圧 AC380~480V, 出力電圧 48V 2D / 3D
S8VK-WB48024 スイッチング・パワーサプライ, 容量 480W, 定格入力電圧 AC380~480V, 出力電圧 24V 2D / 3D
S8VK-WB48048 スイッチング・パワーサプライ, 容量 480W, 定格入力電圧 AC380~480V, 出力電圧 48V 2D / 3D
S8VK-WB96024 スイッチング・パワーサプライ, 容量 960W, 定格入力電圧 AC380~480V, 出力電圧 24V 2D / 3D
S8VK-WB96048 スイッチング・パワーサプライ, 容量 960W, 定格入力電圧 AC380~480V, 出力電圧 48V 2D / 3D
S82Y-VKW20F 正面取り付け金具, 形S8VK-W 240W用 2D / 3D
S82Y-VKW40F 正面取り付け金具, 形S8VK-W 480W用 2D / 3D
S82Y-VKW90F 正面取り付け金具, 形S8VK-W 960W用 2D / 3D
PFP-50N DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm 2D / 3D
PFP-100N DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm 2D / 3D
PFP-100N2 DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 16mm 2D / 3D
PFP-M エンドプレート 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら