スイッチング・パワーサプライ
S8VK-W / S8VK-S
カーボン
ニュートラルな
モノづくり実現へ
電力ロスの少ない

制御盤設計

スイッチング・パワーサプライ S8VK-S/S8VK-W スイッチング・パワーサプライ S8VK-S/S8VK-W

Value Design for Panelに環境に配慮した考え方を追加

オムロンの制御盤内の商品仕様に対する共通の考え方Value Design for Panel(以下、Value Design)は、お客様の制御盤に新しい価値をもたらします。さらに環境に配慮した考え方も取り入れ、人・地球にやさしい制御盤づくりを実現します。

制御盤のGHG排出量低減化

従来の設計思想のまま、低消費電力の機器を選定することで、制御盤の省電力化が実現できます。

課題制御盤における消費電力課題

制御盤内で動作している多くの機器はそれぞれの機器内部で消費され熱として失われる消費電力というものがあります。
中でもDC電源はその消費電力が大きい機器のひとつです。

*1. 弊社制御盤モデルに使用されている機器での消費電力の割合(2023年5月当社調べ)

制御盤内で消費される電力の割合

制御盤内で消費される電力の割合

高効率なDC電源の選定による電力ロス低減効果

二酸化炭素 (CO2)は温室効果ガス (GHG)としてよく知られているもののひとつです。
より効率の高いDC電源を使用することで、制御盤内消費電力を削減し、結果としてCO2排出量の低減につながります。

従来当社従来品 240W

S8VK-S 240W

【従来】当社従来品 240W

CO2排出量
14.7kg削減*2

【Panel】S8VK-S 240W 【Panel】S8VK-S 240W

*2. 180W出力条件で8時間/日x365日, 1Wh=0.4591g_CO2(弊社電力-CO2排出換算基準値)による試算結果

従来当社従来品 600W x 3台(=1800W)

S8VK-WA 2000W

【従来】当社従来品 240W

CO2排出量
140kg削減*3

【Panel】S8VK-S 240W 【Panel】S8VK-S 240W

*3. 1500W出力条件で8時間/日x365日, 1Wh=0.4591g_CO2(弊社電力-CO2排出換算基準値)による試算結果

制御盤の省スペース・
高機能化

課題制御盤におけるスペース課題

装置の高機能化が求められているが、追加するスペースが足りない

制御盤における配線課題

お客様から制御盤サイズを指定されているので、もっと小さくしたい

制御盤における配線課題

高さ統一でデッドスペースを削減し
制御盤を小型化

Value Design for Panelに準拠したスイッチング・パワーサプライおよびノイズフィルタ、DC電子式サーキットプロテクタは高さを統一。デッドスペースを削減し、制御盤の小型化を実現します。

スイッチング・パワーサプライおよび関連機器

高さ統一でデッドスペースを削減し制御盤を小型化 高さ統一でデッドスペースを削減し制御盤を小型化
高さ統一でデッドスペースを削減し制御盤を小型化 高さ統一でデッドスペースを削減し制御盤を小型化

*4. 高さ:124mm ただし、S8V-CP0824は除く

周囲温度55℃で密着取り付け可能*5

密着取り付けすることで、設置スペースを大幅に削減できます。

*5. 詳細な使用条件は各製品の データシートにてご確認ください。

周囲温度55℃で密着取り付け可能 周囲温度55℃で密着取り付け可能

密着取り付けを実現する
「熱コントロール技術」

低損失回路の搭載とともに、オムロン独自のモデリング技術で熱シミュレーションを駆使し、製品内部の熱分布をコントロール。密着取り付けにも耐えうる最適設計を実現しています。

密着取り付けを実現する「熱コントロール技術」

新たなDC回路の分配方法で
実装スペースの削減

S8VK-WA 2000Wタイプの事例:分岐手段と保護の一括提供で配線課題を解決し省スペースな実装

新たなDC回路の分配方法で実装スペースの削減 新たなDC回路の分配方法で実装スペースの削減

制御盤製作の
リードタイム短縮

電気制御CADや海外安全規格対応などにより、制御盤づくり全体のプロセスを短縮できます。

課題制御盤における
プロセス課題

各種工程のスピードアップで顧客対応力の向上が求められている…

【課題】制御盤におけるプロセス課題

<設計> 電気制御CADライブラリを
全機種提供し、
設計工数を大幅削減
最大50%

オムロンは業界最多 48,000機種以上*7のライブラリを提供しており、電気設計図面/データの作成工数を大幅に削減することができます。

*6. 図研E3.seiresの場合
*7. EPLANの場合、2020年12月時点当社調べ

電気制御CADパートナー

お客様の電気制御CADの選択肢の幅を広げるために多くのパートナー様と連携しています。
E3.ser iesは、株式会社図研の電気制御設計CADの製品名称です。
EPLANは、EPLAN Sof tware&Service GmbH&Co.KGの登録商標です。
ECADは株式会社ECADソリューションズの登録商標です。

電気制御CADパートナー

<組立/配線>プッシュイン端子台なら
作業は1ステップ。
配線工数を大幅削減
約60%

従来ねじ端子は配線完了までの
プロセスが多い…

プッシュインPlus端子台なら
1ステップで完了

【従来】ねじ端子は配線完了までのプロセスが多い…
  1. ねじを外す
  2. 端子を付ける
  3. チェックマーク
    を入れる
  4. 増し締めをする
プッシュインPlus端子台なら1ステップで完了
  1. 端子を差し込む

*8. プッシュインPlus端子台ねじ端子台ともに当社実測値データ

配線の作業負荷軽減

プッシュイン Plus端子台&フロントイン/フロントリリースだから、誰でも配線作業が簡単、スピーディになります。

フロントインなら機器の間隔を
狭くしても、配線が干渉せず
作業性や安全性も向上

従来ねじ端子だと上下配線のため狭い場所では
配線が干渉して作業しづらい

配線が干渉しないため作業性も
安全性もアップ

【従来】ねじ端子だと上下配線のため狭い場所では配線が干渉して作業しづらい
【Panel】配線が干渉しないため作業性も安全性もアップ

大きな配線径が必要な大容量の
DC電源でも、同様の配線のしやすさを
実現

従来大電力電源は特殊工具やボルト/ナットなどの
接続方法により、非常に複雑で時間がかかる

大電流であってもプッシュインによる
接続方式を採用、作業性を大幅に向上

【従来】大電力電源は特殊工具やボルト/ナットなどの接続方法により、非常に複雑で時間がかかる
【Panel】大電流であってもプッシュインによる接続方式を採用、作業性を大幅に向上

<出荷/稼働>入力電源・出力電流の状態をLEDで
判別でき、立ち上げや稼働時の
確認作業を迅速化S8VK-WA/WB

状況 出力電流が定格より大きい 出力短絡 入力なし/
入力電圧が規定値以下
LED表示
出力電流が定格より大きい
出力短絡
入力なし/入力電圧が規定値以下

多様な環境で安定稼働を実現

優れた耐振動性や耐環境性で多様な環境でご使用いただけます。

課題制御盤における
安定稼働の課題

生産拠点がグローバルに拡大する中、様々な環境において安定稼働が求められている

制御盤における安定稼働の課題

仕向け地に合わせて規格の適合が必要
 

制御盤における安定稼働の課題

優れた耐振動性能で安定稼働に貢献

振動が気になる環境でも、設備の安定稼働を実現します。

従来振動でねじが脱落する…
輸出・出荷前に増し締めが必要…

ねじ脱落なし、増し締めも不要

【従来】振動でねじが脱落する…輸出・出荷前に増し締めが必要…
【S8VK-S 240W】ねじ脱落なし、増し締めも不要

稼働時だけでなく、輸送も安心

一般的な産業用パワーサプライの2倍以上の5Gの振動に耐える強靭設計。船や悪路の輸送でも安心です。

稼働時だけでなく、輸送も安心

寒冷エリアから熱帯エリアまで、
幅広い温度領域で使用可能

使用周囲温度-40℃~ 70℃

寒冷エリアから熱帯エリアまで、幅広い温度領域で使用可能
寒冷エリアから熱帯エリアまで、幅広い温度領域で使用可能

湿度が高い環境や、ホコリが多い環境でも使用可能

耐湿度95%、基板コーティングによる防塵効果

湿度が高い環境や、ホコリが多い環境でも使用可能
湿度が高い環境や、ホコリが多い環境でも使用可能

気圧が低い高地エリアでも使用可能

高度3000m の条件でも安全規格に適合*9

*9. 適合規格についての詳細は、各製品のデータシートをご確認ください。

気圧が低い高地エリアでも使用可能

規格においても生産拠点のグローバル化に対応

主要規格CE・UL・CSAに加え、個別のエリアで要求される規格にも適合し、グローバルで安心してご利用いただけます。*10

*10. 適合規格についての詳細は、各製品のデータシートをご確認ください。

規格においても生産拠点のグローバル化に対応

幅広い入力仕様と容量タイプから
最適な製品を選定可能

単相200V~240V入力タイプと、高容量タイプで需要が多い三相入力タイプをご用意。用途に合わせて入力電圧や容量から選定するだけなので、選定工数を大幅に削減できます。

シリーズ 60W*11 120W 240W 480W 960W 2000W
S8VK-S
グローバルな単相入力電圧範囲すべてに対応するモデル
単相
100V~240V
24V
S8VK-S
24V
S8VK-S
24V
S8VK-S
24V
S8VK-S
   
S8VK-WA
産業用途で使用される三相入力電圧200V系に加え単相入力でも対応可能としたモデル
三相・単相
200V~240V
   
24V
S8VK-WA
24V
S8VK-WA
24V
S8VK-WA
24V/48V
S8VK-WA
S8VK-WB
グローバルで使用される三相入力電圧400V系に対応可能としたモデル
三相
380V~480V
   
24V/48V
S8VK-WB
24V/48V
S8VK-WB
24V/48V
S8VK-WB
 

*11. S8VK-Sには30W(出力電圧5V)タイプもあります。