[環境に配慮した制御盤づくりを] 制御盤のGHG排出量低減化

従来の設計思想のまま、低消費電力の機器を選定することで、制御盤の省電力化が実現できます。

高効率なDC電源の選定による電力ロス低減効果

二酸化炭素(CO2)は温室効果ガス(GHG)としてよく知られているもののひとつです。
より効率の高いDC電源を使用することで、制御盤内消費電力を削減し、結果としてCO2排出量の低減につながります。

S8VK-S 特長 3
*1. 960W出力条件で8時間/日x365日, 1Wh=0.4591g_CO2(弊社電力-CO2排出換算基準値)による試算結果

[制御盤にさらなる進化を] 制御盤の省スペース・高機能化

高さ統一でデッドスペースを削減し制御盤を小型化

S8VK-S 特長 5

Value Design for Panelに準拠したスイッチング・パワーサプライおよびノイズフィルタ、DC電子式サーキットプロテクタは高さを統一。デッドスペースを削減し、制御盤の小型化を実現します。

S8VK-S 特長 6
*1. 高さ:124mm ただし、S8V-CP0824は除く

周囲温度55℃で密着取り付け可能 *1

密着取り付けすることで設置スペースを大幅に削減できます。

S8VK-S 特長 7
*1.詳細な使用条件は各製品のデータシートにてご確認ください。

[設計、製作プロセスに革新を] 制御盤製作のリードタイム短縮

電気制御CADや海外安全規格対応などにより、制御盤づくり全体のプロセスを短縮できます。

【設計】幅広い入力仕様と容量タイプから最適な製品を選定でき、選定工数を大幅に削減

電気制御CADライブラリを全機種提供し、設計工数を大幅削減

オムロンは業界最多 48,000機種以上*1のライブラリを提供しており電気設計図面/データの作成工数を大幅に削減することができます。
*1. EPLANの場合、2020年12月時点当社調べ
*2. 図研E3.seiresの場合

S8VK-WB 特長 3

電気制御CADパートナー

お客様の電気制御CADの選択肢の幅を広げるために多くのパートナー様と連携しています。

E3.ser iesは、株式会社図研の電気制御設計CADの製品名称です。
EPLANは、EPLAN Sof tware&Service GmbH&Co.KGの登録商標です。
ECADは株式会社ECADソリューションズの登録商標です。

S8VK-WB 特長 5

【組立/配線】プッシュインPlus端子台なら作業は1ステップ。配線工数を大幅削減

S8VK-WB 特長 6
*3. プッシュインPlus端子台ねじ端子台ともに当社実測値データ

[人に“易しさ”と“優しさ”を] 配線の作業負荷軽減

プッシュイン Plus端子台&フロントイン/フロントリリースだから、誰でも配線作業が簡単、スピーディになります。

フロントインなら機器の間隔を狭くしても、配線が干渉せず作業性や安全性も向上

S8VK-WB 特長 8

大きな配線径が必要な大容量のDC電源でも、同様の配線のしやすさを実現

S8VK-WB 特長 9

【出荷設/計稼働】入力電源・出力電流の状態をLEDで判別でき、立ち上げや稼働時の確認作業を迅速化

S8VK-WB 特長 10