Page top

2026/03 受注終了

G3VM-□MT

MOS FETリレーモジュール

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

形G3VM-□MTを動画でご紹介

MOS FETリレーの長寿命と漏れ電流1pA以下の両立を実現し機器の高信頼性化に貢献。説明動画やリファレンスデザインレポートを公開中

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
G3VM-21MT リレーモジュール, サーフェス・マウント端子, 1a接点, 負荷20V, 連続負荷電流200mA, Tスイッチ機能 2D / 3D
G3VM-61MT リレーモジュール, サーフェス・マウント端子, 1a接点, 負荷60V, 連続負荷電流 メイン800mA/サブ400mA, Tスイッチ機能 2D / 3D
G3VM-101MT リレーモジュール, サーフェス・マウント端子, 1a接点, 負荷100V, 連続負荷電流550mA, Tスイッチ機能 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答