Page top

2026/03 受注終了

G3VM-□MT

MOS FETリレーモジュール

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

形G3VM-□MTを動画でご紹介

MOS FETリレーの長寿命と漏れ電流1pA以下の両立を実現し機器の高信頼性化に貢献。説明動画やリファレンスデザインレポートを公開中

絶対最大定格(Ta=25℃)

項目 記号 形G3VM-21MT 形G3VM-61MT 形G3VM-101MT 単位 条件
入力側 LED順電流(メイン制御) IF Main 30 mA
LED順電流(サブ制御) IF Sub 30 mA
直流順電流低減率 ΔIF/℃ -0.3 mA/℃ Ta≧25℃
LED逆電圧 VR 5 V
接合部温度 Tj 125
出力側 負荷電圧(ピークAC/DC) VOFF 20 60 100 V
連続負荷電流(ピークAC/DC) Io Main 200 800 550 mA
Io Sub 400
オン電流低減率 ΔIo Main/℃ -2 -8 -5.5 mA/℃ Ta≧25℃
ΔIo Sub/℃ -4
パルスオン電流 Iop 600 2400 1650 mA t=100ms、Duty=1/10
接合部温度 Tj 125
入出力間耐電圧* VI-O 500 Vrms AC 1分間
使用周囲温度 Ta -40~+110 氷結・結露のないこと
保管温度 Tstg -40~+125
はんだ付け温度条件 - 260 10s

注. 構造上において静電気に弱い製品のため取り扱う際には、作業台・人・はんだごて・はんだ実装装置などに対し必ず静電対策をお願いいたします。
*入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

電気的性能(Ta=25℃)

項目 記号 形G3VM-21MT 形G3VM-61MT 形G3VM-101MT 単位 条件
入力側 LED順電圧(メイン制御) VF Main 最小 2.2 V IF Main=10mA
標準 2.54 2.42
最大 2.8
LED順電圧(サブ制御) VF Sub 最小 1.1 IF Sub=10mA
標準 1.27 1.21
最大 1.4
端子間容量(メイン端子) CT Main 標準 15 pF V=0、f=1MHz
端子間容量(サブ端子) CT Sub 標準 30
トリガLED順電流 IFT Main/Sub 最大 3 mA Io=100mA
復帰LED順電流 IFC Main/Sub 最小 0.1 IOFF=10uA
出力側 最大出力オン抵抗 RON Main 標準 8 0.4 0.8 Ω IF Main=5mA、t<1s
Io Main=連続負荷電流定格値
最大 12 0.8 1.5
開路時漏れ電流 ILEAK 最大 1 pA G3VM-21MT:VDD=20V
G3VM-61MT:VDD=50V
G3VM-101MT:VDD=80V
*1
端子間容量 COFF 標準 0.6 38 23 pF V=0、f=1MHz
最大 1 -
入出力間容量 CI-O 標準 1
入出力間容量絶縁抵抗 RI-O 最小 1000 VI-O=500VDC、RoH≦60%
標準 108
動作時間(メインライン) tON Main 標準 - 0.75 0.6 ms G3VM-21MT:VDD=10V、
G3VM-61MT/101MT:VDD=20V、
IF Main=5mA、RL=200Ω
*2
最大 0.3 2.5
復帰時間(メインライン) tOFF Main 標準 - 0.04
最大 0.3 0.5
動作時間(サブライン) tON Sub 標準 - 0.2 0.6 G3VM-21MT:VDD=10V、
G3VM-61MT/101MT:VDD=20V、
IF Main=5mA、IF Sub=5mA、RL=200Ω
*3
最大 0.3 1 2.5
復帰時間(サブライン) tOFF Sub 標準 - 0.04
最大 0.3 0.5

G3VM-□MT 定格/性能 3

推奨動作条件

推奨動作条件は、高い信頼度でご使用いただくため、最大定格・電気的性能に対してディレーティングを考慮した指標です。
各項目は独立した条件であり、複合条件を同時に満たすものではありません。

項目 記号 形G3VM-21MT 形G3VM-61MT 形G3VM-101MT 単位
負荷電圧(ピークAC/DC) VDD 最大 16 48 80 V
動作LED順電流 IF 最小 5 mA
標準 7.5
最大 20
連続負荷電流(ピークAC/DC) Io Main 最大 200 800 550
Io Sub 400
動作温度 Ta 最小 -20
最大 85