Page top

G3VM-□MT

MOS FETリレーモジュール

G3VM-□MT

漏れ電流1pA以下により機器の高信頼性化に貢献

2026年03月受注終了予定

※ Web特別価格提供品

形G3VM-□MTを動画でご紹介

MOS FETリレーの長寿命と漏れ電流1pA以下の両立を実現し機器の高信頼性化に貢献。説明動画やリファレンスデザインレポートを公開中

• 負荷電圧 20V/60V/100V*1

• Tスイッチ機能搭載でfAレベルの極小漏れ電流を実現し、

 従来のリードリレーと同等の計測性能に貢献*2

• 小型パッケージでプリント基板上の実装スペース削減に貢献

*1. 形G3VM-21MT:高アイソレーションタイプ(インサーションロスtyp. -3dB@1GHz)
                      (アイソレーションtyp. -20dB@1GHz_5ピンON状態でGND接続時)
  形G3VM-61MT:高電流タイプ(連続負荷電流IO=800mA)
  形G3VM-101MT:高耐圧タイプ(負荷電圧VOFF=100V)
*2. 測定条件 形G3VM-21MT@VOFF=20V、形G3VM-61MT@VOFF=50V、形G3VM-101MT@VOFF=80V

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら