Page top

CK□M-CPU1□1

プログラマブル多軸モーションコントローラ CK3M/CK5M CPUユニット

CK□M-CPU1□1

サーボサイクル最速25μs/5軸の高速多軸制御による高精度加工を実現

※ Web特別価格提供品

ソフトウェアダウンロード

PMAC Controllerの統合開発環境 Power PMAC IDEをダウンロードできます。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
CK3M-CPU101 CPUユニット, メモリ容量 RAM:1GB 内蔵フラッシュメモリ:1GB, EtherCAT なし 2D / 3D
CK3M-CPU111 CPUユニット, メモリ容量 RAM:1GB 内蔵フラッシュメモリ:1GB, EtherCAT 制御軸最大4軸 2D / 3D
CK3M-CPU121 CPUユニット, メモリ容量 RAM:1GB 内蔵フラッシュメモリ:1GB, EtherCAT 制御軸最大8軸 2D / 3D
CK5M-CPU131 CPUユニット, メモリ容量 RAM:2GB 内蔵フラッシュメモリ:4GB, EtherCAT 制御軸最大16軸 2D / 3D
CK5M-CPU141 CPUユニット, メモリ容量 RAM:2GB 内蔵フラッシュメモリ:4GB, EtherCAT 制御軸最大32軸 2D / 3D
CK3W-AD2100 アナログ入力ユニット, 入力レンジ-10~+10V, 4点入力 2D / 3D
CK3W-AD3100 アナログ入力ユニット, 入力レンジ-10~+10V, 8点入力 2D / 3D
CK3W-AX1313N 軸インタフェースユニット, パルスエンコーダ/シリアルエンコーダ, DirectPWM出力, NPNタイプ 2D / 3D
CK3W-AX1313P 軸インタフェースユニット, パルスエンコーダ/シリアルエンコーダ, DirectPWM出力, PNPタイプ 2D / 3D
CK3W-AX1414N 軸インタフェースユニット, パルスエンコーダ/シリアルエンコーダ, DA 出力(Filtered PWM), NPNタイプ 2D / 3D
CK3W-AX1414P 軸インタフェースユニット, パルスエンコーダ/シリアルエンコーダ, DA 出力(Filtered PWM), PNPタイプ 2D / 3D
CK3W-AX1515N 軸インタフェースユニット, パルスエンコーダ/シリアルエンコーダ, DA 出力(True DAC), NPNタイプ 2D / 3D
CK3W-AX1515P 軸インタフェースユニット, パルスエンコーダ/シリアルエンコーダ, DA 出力(True DAC), PNPタイプ 2D / 3D
CK3W-AX2323N 軸インタフェースユニット, 正弦波エンコーダ/シリアルエンコーダ, DirectPWM出力, NPNタイプ 2D / 3D
CK3W-AX2323P 軸インタフェースユニット, 正弦波エンコーダ/シリアルエンコーダ, DirectPWM出力, PNPタイプ 2D / 3D
CK3W-ECS300 エンコーダ入力ユニット, シリアルエンコーダ, 4チャネル 2D / 3D
CK3W-EXM01 増設マスタユニット 2D / 3D
CK3W-EXS02 増設スレーブユニット 2D / 3D
CK5W-EXS01 増設スレーブユニット, CK5M-CPU用 2D / 3D
CK3W-GC1100 レーザインタフェースユニット, XY2-100, PWM出力 2D / 3D
CK3W-GC1200 レーザインタフェースユニット, XY2-100, PWM出力、TCR出力 2D / 3D
CK3W-GC2100 レーザインタフェースユニット, SL2-100, PWM出力 2D / 3D
CK3W-GC2200 レーザインタフェースユニット, SL2-100, PWM出力、TCR出力 2D / 3D
CK3W-MD7110 デジタル入出力ユニット, 16点入力16点出力, NPNタイプ 2D / 3D
CK3W-MD7120 デジタル入出力ユニット, 16点入力16点出力, PNPタイプ 2D / 3D
CK3W-PD048 電源ユニット, 定格出力電圧 DC5V/DC24V 2D / 3D
CK3W-TER11 エンドカバー, CK3M-CPU1[]1ユニット用 2D / 3D
GX-JC03 EtheCAT分岐スレーブ 3ポート 2D / 3D
GX-JC06 EtheCAT分岐スレーブ 6ポート 2D / 3D
NX-ECC203 EtherCATカプラユニット, I/O電源最大電流 10A, NXユニット電源消費電力: 1.25W以下 2D / 3D
PFP-50N DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm 2D / 3D
PFP-100N DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm 2D / 3D
PFP-100N2 DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 16mm 2D / 3D
PFP-M エンドプレート 2D / 3D
W4S1-03B 産業用スイッチングハブ 3ポート 2D / 3D
W4S1-05B 産業用スイッチングハブ 5ポート 2D / 3D
W4S1-05C 産業用スイッチングハブ 5ポート 故障通知機能付 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら