(単位:mm)
指定なき寸法公差:公差等級 IT16
本体
透過形 *
コード引き出しタイプ
形E3Z-T81-IL□
コネクタタイプ
形E3Z-T86-IL□
*透過形(形E3Z-T□□)は投光器、受光器のセット形式を掲載しています。
投光器の形式は「-L」(例:形E3Z-T81-IL□-L 2M)、受光器の形式は「-D」
(例:形E3Z-T81-IL□-D 2M)が加わった表記となります。
投光器、受光器それぞれの形式は、「種類/価格」をご覧ください。
反射形
コード引き出しタイプ
形E3Z-R81-IL□
形E3Z-D82-IL□
形E3Z-L81-IL□
コネクタタイプ
形E3Z-R86-IL□
形E3Z-D87-IL□
形E3Z-L86-IL□
注. 形E3Z-D□2/D□7のレンズは黒です。
アクセサリ(別売)
スリット
形E39-S65A
形E39-S65B
形E39-S65C
形E39-S65D
形E39-S65E
形E39-S65F
取りつけ金具
形E39-L44
形E39-L104