IO-Linkタイプ・本体

検出方式 形状 接続方式 検出距離 IO-Link
伝送速度
形式
PNP出力
透過形
(投光器
+
受光器)
3542_lu_1_1 コード引き出し
タイプ(2m)
15 m
(赤外光)
COM2
(38.4 kbps)
形E3Z-T81-IL2 2M
投光器 形E3Z-T81-L-IL2 2M
受光器 形E3Z-T81-D-IL2 2M
コネクタ中継
タイプ(M12)
形E3Z-T81-M1TJ-IL2 0.3M
投光器 形E3Z-T81-L-M1TJ-IL2 0.3M
受光器 形E3Z-T81-D-M1TJ-IL2 0.3M
コネクタタイプ
(M8)
形E3Z-T86-IL2
投光器 形E3Z-T86-L-IL2
受光器 形E3Z-T86-D-IL2
コード引き出し
タイプ(2m)
COM3
(230.4 kbps)
形E3Z-T81-IL3 2M
投光器 形E3Z-T81-L-IL3 2M
受光器 形E3Z-T81-D-IL3 2M
コネクタ中継
タイプ(M12)
形E3Z-T81-M1TJ-IL3 0.3M
投光器 形E3Z-T81-L-M1TJ-IL3 0.3M
受光器 形E3Z-T81-D-M1TJ-IL3 0.3M
コネクタタイプ
(M8)
形E3Z-T86-IL3
投光器 形E3Z-T86-L-IL3
受光器 形E3Z-T86-D-IL3
回帰反射形
(M.S.R.
機能付)
3542_lu_1_2
*1
コード引き出し
タイプ(2m)
4m[100mm] *2
(形E39-R1S使用時)
(赤色光)
COM2
(38.4 kbps)
形E3Z-R81-IL2 2M
コネクタ中継
タイプ(M12)
形E3Z-R81-M1TJ-IL2 0.3M
コネクタタイプ
(M8)
形E3Z-R86-IL2
コード引き出し
タイプ(2m)
COM3
(230.4 kbps)
形E3Z-R81-IL3 2M
コネクタ中継
タイプ(M12)
形E3Z-R81-M1TJ-IL3 0.3M
コネクタタイプ
(M8)
形E3Z-R86-IL3
拡散反射形 3542_lu_1_3 コード引き出し
タイプ(2m)
1m
(赤外光)
COM2
(38.4 kbps)
形E3Z-D82-IL2 2M
コネクタ中継
タイプ(M12)
形E3Z-D82-M1TJ-IL2 0.3M
コネクタタイプ
(M8)
形E3Z-D87-IL2
コード引き出し
タイプ(2m)
COM3
(230.4 kbps)
形E3Z-D82-IL3 2M
コネクタ中継
タイプ(M12)
形E3Z-D82-M1TJ-IL3 0.3M
コネクタタイプ
(M8)
形E3Z-D87-IL3
コード引き出し
タイプ(2m)
90mm(細ビーム)
(赤色光)
COM2
(38.4 kbps)
形E3Z-L81-IL2 2M
コネクタ中継
タイプ(M12)
形E3Z-L81-M1TJ-IL2 0.3M
コネクタタイプ
(M8)
形E3Z-L86-IL2
コード引き出し
タイプ(2m)
COM3
(230.4 kbps)
形E3Z-L81-IL3 2M
コネクタ中継
タイプ(M12)
形E3Z-L81-M1TJ-IL3 0.3M
コネクタタイプ
(M8)
形E3Z-L86-IL3

注. icon_01DLソフトウェアファイルはソフトウェアからダウンロードしてください。
*1. 反射板は付属しておりません。用途に合わせて別売の反射板をご購入ください。
*2. 検出距離は形E39-R1S使用時の距離です。
        またセンサと反射板の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。

アクセサリ(別売)

スリット

(透過形)センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。

スリット幅 検出距離 最小検出物体
(参考値)
形式 数量
形E3Z-T□
φ0.5mm 50mm φ0.2mm 形E39-S65A 投/受光器各1枚
φ1mm 200mm φ0.4mm 形E39-S65B
φ2mm 800mm φ0.7mm 形E39-S65C
0.5×10mm 1m φ0.2mm 形E39-S65D
1×10mm 2.2m φ0.5mm 形E39-S65E
2×10mm 5m φ0.8mm 形E39-S65F

反射板

(回帰反射形用 必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。

名称 検出距離* 形式 数量 備考
形E3Z-R
定格値 参考値
反射板 3m〔100mm〕 ―― 形E39-R1 1個 ・回帰反射形に反射
 板は付属しており
 ません。
・形E3Z-R□の
 M.S.R.機能は有効
 となります。
4m〔100mm〕 ―― 形E39-R1S 1個
―― 5m〔100mm〕 形E39-R2 1個
―― 2.5m〔100mm〕 形E39-R9 1個
―― 3.5m〔100mm〕 形E39-R10 1個
防曇コートタイプ ―― 3m〔100mm〕 形E39-R1K 1個
小型反射板 ―― 1.5m〔50mm〕 形E39-R3 1個
テープ形反射板 ―― 700mm〔150mm〕 形E39-RS1 1枚
―― 1.1m〔150mm〕 形E39-RS2 1枚
―― 1.4m〔150mm〕 形E39-RS3 1枚

注1. 定格値以外の反射板をご使用の場合は、設定時に安定表示灯が点灯していることを確認してご使用ください。
    2. icon_01 詳細は形E39-L/E39-S/E39-Rの「形式/種類(反射板一覧表)」をご覧ください。
*センサと反射板間の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。

取りつけ金具

センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。

形状 形式
(材質)
数量 備考
3542_lu_4_1 形E39-L153 *1
(SUS304)
1個 取りつけ金具
3542_lu_4_2 形E39-L104 *1
(SUS304)
1個
3542_lu_4_3 形E39-L43 *2
(SUS304)
1個 ヨコ形取りつけ金具
3542_lu_4_4 形E39-L142 *2
(SUS304)
1個 ヨコ形保護カバー金具
3542_lu_4_5 形E39-L44
(SUS304)
1個 背面取りつけ用金具
3542_lu_4_6 形E39-L98*2
(SUS304)
1個 保護カバー金具
3542_lu_4_7 形E39-L150
(SUS304)
1個 〈センサアジャスタ〉
コンベアなどのアルミフレーム・レールに
簡単取りつけ・簡単調整。
左・右の調整時
3542_lu_4_8 形E39-L151
(SUS304)
1個
3542_lu_4_9 形E39-L144*2
(SUS304)
1個 小形保護カバー金具
(形E3Z専用)

注1. 透過形の場合は、投・受光器用に2個ご注文ください。
    2.icon_01 詳細は形E39-L/E39-S/E39-Rの「形式/種類(取りつけ金具一覧表)」をご覧ください。
*1. コネクタタイプはセンサ真下に取りつけ面があると使用できません。
       その場合はコネクタ中継タイプを使用してください。
*2. コネクタタイプは使用できません。

センサI/Oコネクタ

(コネクタタイプ・コネクタ中継タイプ 必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。

サイズ 種類 形状 コード長 形式
M12 片側コネクタ スマートクリックコネクタ
ストレート形 *2
3542_lu_5_1 2m 形XS5F-D421-D80-F
5m 形XS5F-D421-G80-F
スマートクリックコネクタ
L形 *2*3
3542_lu_5_2 2m 形XS5F-D422-D80-F
5m 形XS5F-D422-G80-F
両側コネクタ
*1
スマートクリックコネクタ
ストレート/
ストレート *2
3542_lu_5_3 2m 形XS5W-D421-D81-F
5m 形XS5W-D421-G81-F
スマートクリックコネクタ
L形/L形 *2*3
3542_lu_5_4 2m 形XS5W-D422-D81-F
5m 形XS5W-D422-G81-F
M8 片側コネクタ ストレート形 *3 3542_lu_5_5 2m 形XS3F-M421-402-A
5m 形XS3F-M421-405-A
L形 *3*4 3542_lu_5_6 2m 形XS3F-M422-402-A
5m 形XS3F-M422-405-A
M8ソケット/
M12プラグ
両側コネクタ M8-M12(スマートクリック)
変換ケーブル *2
3542_lu_5_7 0.2m 形XS3W-M42C-4C2-A

注1. 透過形の場合は、投・受光器用に2本ご注文ください。
    2. icon_01詳細は、「センサI/Oコネクタ/センサコントローラ」をご覧ください。
*1. ストレート形/L形の組み合わせもあります。
*2. コネクタは、かん合した後、回転しません。
*3. コード引き出し方向は、センサ投・受光面の180度反対方向で固定されます。