オムロン IO-Link アプリ事例 異常検知による最短復旧

オムロンのIO-Link 光電センサ/近接センサならセンサの異常箇所と現象をリアルタイムにお知らせします。センサの配線ケーブルの断線やエラーを検知し、早急なメンテによる設備稼働率を向上します。(1分38秒)

オムロン IO-Link アプリ事例 個体識別による工数削減

オムロンのIO-Link 光電センサ/近接センサなら、現場に行かなくてもセンサ個別IDの一括確認ができ、立ち上げ工数大幅削減。装置立ち上げ・段取り替え効率を向上します。(1分52秒)

オムロン IO-Link アプリ事例 状態監視による予兆保全2 光電センサ編

オムロンのIO-Link 光電センサなら、応答性能 1msという速度で光電センサの受光量をモニタ出力。受光量が設定した不安定しきい値を超えると出力し、誤検出が起こる前に現場を確認し予兆保全することができます。(1分35秒)