定格/性能

IO-Linkタイプ

検出方式 透過形 回帰反射形(M.S.R.機能付) 拡散反射形 細ビームタイプ
形式 PNP
出力
コード引き出し 形E3Z-T81-IL□ 形E3Z-R81-IL□ 形E3Z-D82-IL□ 形E3Z-L81-IL□
コネクタ中継(M12) 形E3Z-T81-M1TJ-IL□ 形E3Z-R81-M1TJ-IL□ 形E3Z-D82-M1TJ-IL□ 形E3Z-L81-M1TJ-IL□
コネクタ(M8) 形E3Z-T86-IL□ 形E3Z-R86-IL□ 形E3Z-D87-IL□ 形E3Z-L86-IL□
検出距離 15m 4m〔100mm〕*
(形E39-R1S使用時)
3m〔100mm〕*
(形E39-R1使用時)
1m
(白画用紙300×300mm)
90±30mm
(白画用紙100×100mm)
投光スポット径(参考値) φ2.5mm
(検出距離90mm時)
標準検出物体 φ12mm以上の不透明体 φ75mm以上の不透明体
最小検出物体(参考値) φ0.1mm(銅素線)
応差(代表例) 検出距離の20%以下 「特性データ」を参照
指向角 投・受光器:各3~15° 2~10°
光源(発光波長) 赤外発光ダイオード
(870nm)
赤色発光ダイオード
(660nm)
赤外発光ダイオード
(870nm)
赤色発光ダイオード
(650nm)
電源電圧 DC10~30V(リップル(p-p)10%含む)
消費電流 50mA以下
(投光器25mA以下、
受光器25mA以下)
30mA以下
制御出力 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下
(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA未満:2V以下)
PNPオープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON 切替式
表示灯 標準I/Oモード(SIOモード)時:動作表示(橙色/点灯)、安定表示(緑色/点灯)
IO-Linkモード時:動作表示(橙色/点灯)、通信表示(緑色/点滅(1s周期))
保護回路 電源逆接続保護、
出力短絡保護
出力逆接続保護
電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能
応答時間 動作・復帰:各1ms以下
感度調整 ボリウム調整/IO-Link通信での設定
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:3000lx以下、太陽光:10000lx以下
周囲温度範囲 動作時:-25~+55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h複振幅
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向3回
保護構造 IEC60529規格 IP67
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)、M12コネクタ中継タイプ(標準コード長0.3m)、M8コネクタタイプ
質量
(梱包状態)
コード引き出しタイプ2m 約120g 約65g
M12コネクタ中継タイプ 約60g 約30g
M8コネクタタイプ 約30g 約20g
材質 ケース ポリブチレンテレフタレート(PBT)
表示部 変性ポリアリレート
レンズ部 変性ポリアリレート メタクリル樹脂(PMMA) 変性ポリアリレート
主なIO-Link機能 入光時ON/しゃ光時ONの動作モード切替、入光不安定/しゃ光不安定検出レベルの設定、
制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、
入光不安定/しゃ光不安定出力(IO-Linkモード)のONディレイタイマ時間の選択、
ティーチングレベルの設定およびティーチングの実行、受光感度レベルの設定、モニタ出力、
通電時間の読み出し、イニシャルリセット
通信仕様 IO-Link仕様 Ver1.1
伝送速度 -IL3:COM3(230.4kbps)、-IL2:COM2(38.4kbps)
データ長 PDサイズ:2byte、
ODサイズ:1byte(M-sequence type:TYPE_2_2)
最小サイクルタイム IL3(COM3):1ms、-IL2(COM2):2.3ms
MTTFd 194年 374年
付属品 取扱説明書  注. 反射板、取りつけ金具は別売

*センサと反射板間の距離は〔  〕内の数値以上離して設定してください。

特性データ(参考値)

平行移動特性

透過形

形E3Z-T8□-IL□

透過形

形E3Z-T8□-IL□+スリット (投・受光器装着)

回帰反射形

形E3Z-R8□-IL□+反射板

動作領域特性

拡散反射形

形E3Z-D8□-IL□

細ビームタイプ反射形

形E3Z-L8□-IL□

モニタ出力-距離特性

透過形

形E3Z-T8□-IL□

回帰反射形

形E3Z-R8□-IL□+形E39-R1(反射板)

モニタ出力-距離特性

拡散反射形

形E3Z-D8□-IL□

細ビームタイプ反射形

形E3Z-L8□-IL□

検出物体の大きさ-距離特性

拡散反射形

形E3Z-D8□-IL□

細ビームタイプ反射形

形E3Z-L8□-IL□

スポット径-距離特性

細ビームタイプ反射形

形E3Z-L8□-IL□

応差-距離特性

細ビームタイプ反射形

形E3Z-L8□-IL□