磁性体・非磁性体金属検出の高周波発振形と非金属検出可の静電容量形の近接センサ。耐環境・耐熱・耐薬品・耐水タイプ等を品揃え
近接センサの受注終了品は以下の 34 商品があります。
パワーカプラ
B7AP
入力機器のON/OFF信号と電力を伝送。回転体や移動体などの省配線化の切り札
高精度近接スイッチ
E2CD
アンプ分離近接センサ(高精度デジタルタイプ)
E2C-EDA
高精度な感度設定が簡単にできるアンプ分離近接センサ
アンプ分離近接スイッチ(ティーチングタイプ)
E2C-T
感度設定にティーチング方式を採用したスリムアンプ分離形近接スイッチ
アルミ検出用アンプ分離近接センサ(ティーチングタイプ)
E2CY-T11(アンプユニット部)
非磁性金属検出を簡単感度調整できるアンプ分離形近接センサ
ただしセンサ部各製品は現行商品です。
オールステンレスボディ近接センサ
E2EF
ワークが擦れる過酷な現場でも壊れにくい「長距離」メタルヘッド
長距離近接センサ
E2EM
長距離タイプ近接センサ
メタルヘッドタイプ近接センサ
E2ES
メタルヘッド採用により抜群の耐摩耗性と強度を実現
オールメタルタイプ近接センサ
E2EV
非磁性金属・磁性金属ともに長距離検出
コネクタ式円柱近接スイッチ
E2E-X□P
オールステンレスボディ近接センサ
E2FM
ワークがぶつかる過酷な現場でも壊れにくい「強靭」メタルヘッド
高性能近接スイッチ
E2M
バルブセンサ
E2MP
液体制御バルブの「開」「閉」状態をセンサ1個で簡単検出
角柱型近接センサ
E2Q2
検出方向を自由に変更可能。
フラット型近接センサ
E2R
フラット型の近接センサ
シリンダセンサ
E2SS
形状を選ばない取りつけが可能
オールメタル&長距離タイプ
E2V-X□
アルミも鉄も長距離検出
金属検出器
EMD
金属通過形近接センサ
F2LP
微小金属の通過検出に最適
金属検出器
F2L-S, F3H, F3C-50
定位置検出器
F2P, TUU
コントローラ・ユニット
PU
円柱形近接スイッチ
TL-A / -K
衝突防止スイッチ
TL-D, SRD, F2G
小型タイプ近接センサ
TL-M
マイクロスイッチ感覚で取り付け可能
電流出力形近接スイッチ
TL-N / -H / -F / -P / -PH
電流出力形近接スイッチ
TL-PJ
簡易形近接スイッチ
TL-PP
スリムタイプ近接センサ
TL-T
幅12mmのスリムタイプ
差動コイル形近接スイッチ
TL-U / L100
円柱形近接スイッチ
TL-X
交流開閉形近接スイッチ
TL-Y
関連情報
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.