距離・高さを測定。レーザ式、LED式、超音波式、接触式、渦電流式、TOF方式などを品揃え
変位センサ/測長センサの受注終了品は以下の 34 商品があります。
非接触で高精度自動検査を実現するレーザマイクロメータ
悪環境下でもインライン計測可能なIP67適合の接触式リニアセンサ
取りつけ自由度を広げる超小形と測定物を選ばない低測定力を実現
低動作力でさまざまな測定物をインライン計測可能なアンプ一体型接触式変位センサ
水や油汚れも気にせず、金属の微少変位をキャッチ
色に影響を受けず微小変位を計測
ワイドな測定レンジで、高精度検出
2次元CCD方式を採用。画質処理技術を駆使したニュータイプ変位計
コンパクトなボディにかずかずの特長を搭載。LED方式のマイクロ変位センサ
金属やシリコンウエハのソリや厚みを非接触でインライン測定
外径判別、位置決め用に適した高分解能の平行光リニアセンサ
エリア内の有無検出はもちろん、大小判別、エッジ位置決めが可能
外径判別から位置決め、ピッチ間検査まで多彩な判別
計測ポイントのわかる可視光タイプ(クラス2)拡散面から光沢のある金属面でも安定検出
透明体の表面変位を確実にキャッチ!
微小な変位も計測する小型で高精度なレーザ変位センサ
デジパネ機能内蔵で使いやすさを追求、CCD搭載により色や光沢ワークに最適
公差0.1mmの寸法検査に適した手軽なLED変位センサ
形状が見える、測れる。高精度計測センサ
金属・樹脂ワークなどのプロファイルを一括インライン検査
LCDシールのインライン形状計測を実現。FPD製造工程の品質・歩留まり向上に大きく貢献します。
ワイドレーザビームで形状をまるごとセンシング
アナログデータの情報処理を簡単に実現できます
超小型・超軽量。どんな材質でも安定測定。強いセンサヘッド構造のファイバ同軸変位センサ。通信機能として、EtherCAT(R)、EtherNet/IP(TM)を新搭載。
小さなボディに「賢い機能」をフル装備。各種レーザタイプを品揃え(改良品としてZX-L-Nがございます)
ただしセンサヘッド部は現行商品です。
うねりのある表面上の異物や、偏芯のあるワークの継ぎ目段差を波形を見ながら設定・抽出できる解決パック