主に制御回路(リレーシーケンス)として各種生産現場で使用される自動機の制御回路や建物の照明、空調、水処理など様々な制御システムを構成。使用環境また用途に合わせたリレーを品揃え(ミニパワーリレー、ラッチングリレー等)
一般リレーの受注終了品は以下の 55 商品があります。
サブミニアチュア・スイッチ・リレー
1051, 2051
マイクロ・スイッチ・リレー
61
キープ・リレー
61K
ラッチイン・リレー
61R
起動リレー
AMVL
起動リレー
AMVS
本質安全防爆構造(i)高感度リレー装置
FMU-10
本質安全防爆構造(i)高感度リレー装置
FMU-N1
ニューミニリレー
G2A
高い接触信頼性を発揮する4極のシーケンス制御用
クリーンリレー
G2A-434
形G2Aのプラスチック・シール形
ラッチングリレー
G2AK
形G2Aシーケンス制御用の磁気ロック式キープ・タイプ
電力用補助継電器
G2D
キープ・リレー(電力用補助継電器)
G2DK
ステッピング・リレー
G2F
パワ・リレー
G2H
ニューパワ・リレー
G2J
キープ・リレー
G2RK, G2RU
スリムI/Oリレー
G2RV
グローバル標準サイズ、幅6.2mmのI/Oリレー
スリムI/Oリレー
G2RV-SR
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。グローバル標準サイズ、幅6.2mmの低背タイプのスリムI/Oリレー
パワ・リレー
G4E
パワーリレー
G4FN
パワーリレー
G4J
パワーリレー
G5D, G5DN
パワーリレー
G5F
パワーリレー(溶着検出リレー)
G7D
高耐圧リレー
G7H
ミニアチュアリレー(2極)
G7P-2
セーフティリレー
G7SB
低背タイプのセーフティリレー。強制ガイド接点付き、PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置、強化絶縁
DCパワーリレー(25Aタイプ)
G9EB-1
高電圧・高電流の直流負荷しゃ断を可能とした DCパワーリレー
DCパワーリレー(60Aタイプ)
G9EN-1
高電圧・高電流の直流負荷しゃ断を可能としたDCパワーリレー
ステッピングリレー
LDN
ミニアチュア・リレー
LJ
パワ・リレー
LK
高感度継電器
ME
パワ・リレー
MG
サブミニアチュア・リレー
MH
ハーメチック・シール・リレー
MHH
キープ・リレー
MHK
クリーンリレー
MHQ
サブミニアチュア・リレー
MHS
サブミニアチュア・リレー
MHU
小形パワ・リレー
MJ
クリーンリレー
MJQ
小形パワーリレー
MK(スーパーMK)
形MKの高容量形オクタルピンタイプのパワーリレー
ハーメチックシール・リレー
MKH
小形パワーリレー
MK-S(X)
DC220V 10A(抵抗負荷)の開閉を実現した形MK-Sシリーズの直流負荷開閉リレー
ラッチング・リレー
MKW
小形パワ・リレー
ML
逆流防止リレー 太陽光発電システム(接続箱内蔵用途)専用
MM1X-PV
DC600V 10Aの通電が可能な逆流防止機能を持つパワーリレー
ラッチイン・リレー
MMR
パワ・リレー
MP
ラチェット・リレー
MR
サブミニ・パワーリレー
MX
パワ・リレー
MZ
ステッピング・リレー
VCM