電波を用いて、RFIDタグに非接触で情報の読み書きを行うRFID(Radio Frequency Identification)システム。生産現場用の各種RFIDを用意
RFIDシステムの受注終了品は以下の 29 商品があります。
ライブラリ付RFID開発キット
4S2VR-L720-H01T(HS03)-W001
RFIDシステムの開発に必要なアンテナ機器やICタグ、開発用ライブラリを同梱した開発支援キットです
ライブラリ付CF型RFIDユニット開発キット
4S2VR-L720-HMF1-P001
PDAを利用したRFIDシステムの開発支援キットです
ハンディターミナル(シャープ製)
4S2VR-SHシリーズ
バーコードスキャナ内蔵のFA向け耐環境ハンディターミナル
高機能ボルトタグ(短距離・ボルト一体型タグ)
4S2VR-V600-D5□BT1シリーズ
ボルトが情報を持った! 堅牢で使い易いICタグ内蔵ボルト
RFIDシステム(カンバンリーダ&カンバンタグ)
4S2VR-V720-KRシリーズ
かんばんによる生産管理・部品管理を革新する、RFID方式「電子カンバンシステム」
RFIDシステム(中距離 世界標準規格タイプ/電磁誘導方式)
4S2VR-V720シリーズ
薄くて柔軟性のあるラベルタイプ。低コストでSCM/セル生産に対応
IDセンサユニット
C200H-IDS01-V1
IDシステムをプログラマブルコントローラに接続
IDセンサユニット
CJ1W-V600C11 / V600C12
分散制御・集中管理による柔軟なシステムを構築可能です
IDセンサユニット
CS1W-V600C11 / -V600C12
IDシステムをプログラマブルコントローラに接続
カラーグレー視覚センサ
F400-C10E / C15E
FIカードシステム
FIC / FIR
RS-232C/RS-422コントローラ
V600-CA1A/CA2A
V600コントローラ
V600-CA5D02
小型・スリムサイズの新IDコントローラ
パラレルIOコントローラ
V600-CA8A/CA9A
ハンドヘルドIDコントローラ
V600-CB, V620-CB
ハンディリーダライタ
V600-CH1D
リードライトヘッドとIDコントローラとが一体化した小型・軽量タイプ
ハンディリーダライタ
V600-CHシリーズ
多様な通信インターフェースに対応したハンディリーダライタ
インテリジェントフラグI/II
V600-HA
「メカフラグ」「カンバン」に変わる新世代のIDフラグが登場。複雑化する工程管理/品質管理に対応します
インテリジェントフラグIII
V600-HAM42-DRT
DeviceNet対応により、省配線を実現したRFIDシステム(形V600シリーズ専用)
RFIDシステム(ハイスタンダード・電磁結合方式530kHz)
V600シリーズ
非接触で情報の読み出し、書き込みを実現
FA用IDシステム(マイクロ波方式)
V620
FA用IDシステム(光方式)
V630
RFIDシステム(高速アクセス・電磁誘導方式13.56MHz)
V670シリーズ
高速・長寿命・電池レスRFIDシステム
RFIDシステム(電磁誘導方式13.56MHz)
V680シリーズ(高温タイプ)
φ80mmの小型サイズながら200℃までの高耐熱性・長寿命を実現
RFIDシステム(マイクロ波方式)
V690
交信距離最大5m、交信速度600kbpsを実現したマイクロ波方式のRFIDシステム
ハンディリーダライタ
V700-CH1D / CH1D-2
小型・軽量の一体型リーダライタを形V700でも品揃え
RFIDシステム(小型タグ・電磁誘導方式125kHz)
V700シリーズ
工場内物流/物品管理を革新する高機能・高性能RFIDシステム
形V700-L11(IDリンクユニット)は継続して販売いたします。
UHF帯RFIDシステム リーダライタ 950MHz帯
V750シリーズ
ISO/IEC18000-6Cに準拠した交信距離4mの高出力タイプUHF帯RFIDシステム。
電波法改正のため、新電波法対応の920MHz帯(2012年12月発売)への移行をご検討ください。
UHF帯RFIDシステム リーダライタ 920MHz対応
V750シリーズ
2012年7月25日施行 国内新電波法に対応した920MHz帯対応の高出力UHF帯RFIDシステム。ISO/IEC18000-6 TypeCに準拠し、数m以上の長距離交信が可能です。
電波法改正により、950MHz対応の旧商品は2018年4月1日以降の使用が禁止されております。
関連情報
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.