omron 制御機器
Japan
  • ホーム
  • 商品情報

    商品情報トップ

    • カテゴリから探す
    • 事例・条件から探す
    • 関連情報
    • センサ
      • ファイバセンサ
        • ファイバユニット
        • ファイバアンプ
        • センサ用通信ユニット
      • 光電センサ
        • アンプ分離形
        • アンプ内蔵形
        • 電源内蔵形
        • エリアセンサ
        • 周辺機器
      • 変位センサ/測長センサ
        • 高精度変位センサ
        • 判別変位センサ
        • 形状計測センサ
        • 測長センサ
        • その他の変位センサ
        • [電子部品]機器内蔵用3D
          TOFセンサモジュール
      • 画像センサ
        • 画像処理システム
        • 3D ロボットビジョンシステム
        • スマートカメラ
        • PC Vision System
        • 照明
        • レンズ
        • 産業用カメラ
      • コードリーダ/OCR
        • コードリーダ
        • コード検証機
        • OCR
      • 近接センサ
        • 円柱型
        • 角型
        • アンプ分離/中継形
        • 静電容量形
        • その他
        • 周辺機器
      • フォト・マイクロセンサ
        • 溝型
        • 透過形
        • 溝型/反射形
        • 限定反射形
        • 拡散反射形
        • 用途別
        • 周辺機器
        • [電子部品]機器内蔵用
          フォト・マイクロセンサ
      • ロータリエンコーダ
        • インクリメンタル形
        • アブソリュート形
        • 方向判別ユニット
        • 周辺機器
      • 超音波センサ
      • 圧力センサ/流量センサ
      • 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
        • 振動センサ
        • 接触センサ
        • 傾斜センサ
        • 漏液センサ
        • MEMSフローセンサ
        • MEMS非接触温度センサ
        • 人感センサ
        • タッチセンサ
      • 状態監視センサ
    • スイッチ
      • レベル機器
        • フロートなしスイッチ
        • 電極保持器・電極
        • 漏水/漏液検知
      • マイクロスイッチ
        • 一般形
        • 小形基本スイッチ
        • 超小形基本スイッチ
        • 極超小形基本スイッチ
        • シール形
        • 検出スイッチ
        • サーフェスマウントスイッチ
        • ドア/電源スイッチ
      • リミットスイッチ
        • 汎用タテ形
        • 汎用ヨコ形
        • タッチスイッチ
        • マルチプル形
        • リミットスイッチ用コネクタ
        • ながらスイッチ
        • セーフティリミットスイッチ
      • 押ボタンスイッチ/表示灯
        • 無線押ボタンスイッチ
        • φ8:照光・表示灯
        • φ12:照光・非照光・表示灯
        • φ16:照光・非照光・表示灯
        • φ22(φ25):照光・非照光・表示灯
        • φ30:照光・非照光
        • 非照光押ボタンスイッチ
        • 角胴:照光・表示灯
        • 照光押ボタンスイッチ
        • プラトーヘッド
        • 押しボタンハンドスイッチ
        • 非常停止用押ボタンスイッチ
      • サムロータリスイッチ
      • タクタイル/ロッカー/ディップスイッチ
        • ディップスイッチ
        • タクタイルスイッチ
        • ロッカースイッチ
        • 業産用操作スイッチ
    • セーフティ
      • セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム
        • セーフティライトカーテン
        • マルチビームセーフティセンサ
        • シングルビームセーフティセンサ
      • セーフティレーザスキャナ
      • セーフティドアスイッチ
        • セーフティドアスイッチ
        • 電磁ロックセーフティドアスイッチ
        • 非接触式ドアスイッチ
      • セーフティリミットスイッチ
      • 非常停止用押ボタンスイッチ
      • セーフティキーセレクタスイッチ/
        イネーブルスイッチ
      • プログラマブルセーフティコントローラ
        • NXシリーズ セーフティコントローラ/
          セーフティネットワークコントローラ
        • NE1A/NE0Aシリーズ
          セーフティネットワークコントローラ
        • G9SPシリーズ セーフティコントローラ
      • セーフティユニット/
        セーフティリレーユニット
        • G9SXシリーズ
          フレキシブル・セーフティユニット
        • セーフティリレーユニット
      • セーフティリレー
      • セーフティ・ドライブ
    • リレー
      • 一般リレー
        • 制御盤用
        • 機器内蔵用
        • 特殊動作用
      • セーフティリレー
      • ターミナルリレー
      • I/Oリレーターミナル
      • ソリッドステート・リレー
        • ヒータ用ソリッドステート・リレー
        • リレー同一形状ソリッドステート・リレー
        • その他商品
      • 電力調整器
      • 低圧開閉器
      • プリント基板用リレー
        • パワーリレー
        • シグナルリレー
        • MOS FETリレー
        • プリント基板用ソリッドステートリレー
    • コントロール
      • 温度調節器(デジタル調節計)
        • 汎用タイプ
        • 警報器タイプ
        • エコノミータイプ
        • モジュールタイプ
        • PLCユニットタイプ
        • サポートソフトウェア
        • 入力機器
        • 関連機器
      • タイマ/タイムスイッチ
        • アナログタイマ
        • デジタルタイマ
        • ディレーリレー
        • タイムスイッチ
      • カウンタ
        • 汎用電子カウンタ
        • トータルカウンタ/タイムカウンタ
        • 用途対応カウンタ
      • カムポジショナ
      • デジタルパネルメータ
        • 電圧/電流入力
        • ロードセル/mV電圧信号入力
        • パルス信号入力
        • 温度入力
        • 電圧/電流/パルス信号入力
      • 信号変換器
    • FAシステム機器
      • マシンオートメーションコントローラ
        • コントローラ NX7
        • コントローラ NX5
        • コントローラ NX1
        • コントローラ NX1P
        • コントローラ NJシリーズ
        • 産業用PC プラットフォーム NYシリーズ
        • ソフトウェア
        • NXシリーズ I/Oシステム
        • セーフティコントロールユニット
          NX シリーズ
        • 耐環境型リモートターミナル
          NXRシリーズ
        • IO-Link
        • EtherNet/IP
        • EtherCAT
      • 産業用PC プラットフォーム
      • 多軸モーションコントローラ
        • プログラマブル
          多軸モーションコントローラ CK3M/CK5Mシリーズ
        • プログラマブル
          多軸モーションコントローラ CK3E
      • プログラマブルコントローラ
        • NX7
        • NX5
        • NX1
        • NX1P
        • NJ
        • CP
        • CJ1
        • CJ2
        • CS1
        • C200HX / C200HG / C200HE
        • リプレース用機器
        • PLC計装
      • ソフトウェア
      • プログラマブルセーフティコントローラ
        • NXシリーズ
          セーフティコントローラ/セーフティネットワークコントローラ
        • NE1A/NE0Aシリーズ
          セーフティネットワークコントローラ
        • G9SPシリーズ
          セーフティコントローラ
      • ネットワーク機器
        • EtherNet/IP
        • EtherCAT
        • IO-Link
        • CompoNet
        • DeviceNet
        • CompoBus/S
      • プログラマブルターミナル
      • RFIDシステム
        • 汎用・短中距離RFID
        • 汎用・長距離RFID
        • 半導体業界向RFID
      • 周辺ツール
    • モーション/ドライブ
      • マシンオートメーションコントローラ
      • インバータ
      • サーボモータ/サーボドライバ
      • モーション/位置制御ユニット
    • ロボティクス
      • 協調ロボット
      • モバイルロボット
      • 産業用ロボット
        • パラレルロボット
        • スカラロボット
        • 垂直多関節ロボット
        • ソフトウェア
        • ロボットコントローラ
        • ビジョンシステム
        • パーツフィーダ
    • 省エネ支援/環境対策機器
      • 電力監視
        • 可搬タイプ
        • 常時設置タイプ
      • EQUO環境センサ
        • パーティクルセンサ
        • 温度・湿度・照度センサ
        • 差圧センサ
        • CO2センサ
      • データ収集機器
        • 電力データ
        • マルチデータ
      • 監視・分析ソフトウェア
        • 製造環境データ
        • マルチデータ
        • 電力データ
      • 無線機器
      • クリーン機器
    • 電源/周辺機器他
      • パワーサプライ(電源)
        • スイッチング電源
        • 関連機器
        • コモン端子台
      • 状態監視機器
      • 無停電電源装置(UPS)
      • 軸流ファン
      • UV-LED照射器
      • 静電気対策機器
      • 電力・機器用保護機器
        • 高圧受電設備用
        • 分散型電源用
        • 機器用保護機器
      • レーザマーカ
      • 接続・省配線機器
        • コネクタ端子台変換ユニット
        • I/Oリレーターミナル
        • 産業用イーサネットコネクタ
        • DINレール端子台
        • コモン端子台
      • センサI/Oコネクタ/センサコントローラ
        • センサI/Oコネクタ
        • センサコントローラ
      • プリント基板用コネクタ
        • 基板対FPC/FFC接続
        • 基板対電線接続
        • 基板対基板接続
        • 外部接続
        • ICソケット
        • 短絡コネクタ
      • 検査装置
        • 基板検査装置
        • シート検査装置
      • 共用ソケット/DINレール/防水カバー
    >
    • 目的・仕様から探す
    • 形式名から探す
    • 改善・活用事例から探す
    • 新商品情報
    • 特設サイト
    • 動画ライブラリ
    • 在庫状況/標準価格
    • 規格認証/適合
    • RoHS/REACH対応
    • 生産終了品/推奨代替品
    • カタログ/マニュアル訂正
    • 技術解説
    • 使用上の注意事項
    • 製品に関するFAQ
    • FA用語辞典
    • 製品セキュリティへの取り組み
  • ソリューション

    ソリューショントップ

    • 解決提案
    • 事例
    • イベント
    • 現場データ活用サービスi-BELT
    人を超えるフル自働化ライン
    解決提案

    人を超えるフル自働化ライン

    「重量変化に自動追従」揺れない高速搬送の技術
    解決提案

    「重量変化に自動追従」揺れない高速搬送の技術

  • ダウンロード

    ダウンロードセンタトップ

    • カタログ
    • マニュアル
    • 2D CAD
    • 3D CAD
    • 電気制御CAD
    • ソフトウェア
  • サポート

    サービスサポートトップ

    • 設計をしたい
      • コンサルティング
      • 現場環境診断
      • 製品トレーニング
      • アップグレード/機能追加設計
      • リプレース/リニューアル
      • テスト機貸出
      • 実機検証
      • 技術相談 製品選定
      • ショールーム
    • 設備を立上げたい
      • 現地立上
      • 緊急配送 現行品の配送
      • 操作/設定トレーニング
      • 技術相談 製品導入
    • 保守業務を任せたい
      • 定期点検
      • 保守契約
      • 保全トレーニング
      • トラブル原因調査
      • 現場復旧
      • 修理/解析
      • 緊急配送 保守品の配送
      • 技術相談 現場トラブル
    • 海外に進出したい
      • 日本語相談窓口ジャパンデスク
    • ロボティクスサポート
    • 輸出該非判定
  • セミナ

    eラーニング・セミナトップ

    • eラーニングのご案内
    • コースを選んで受講する
      • FA機器はじめて ステップ1
      • FA機器はじめて ステップ2
      • センサ
      • FAシステム機器
      • モーション
      • ロボティクス
      • セーフティ
      • パネルコンポーネント
    • eラーニングコース一覧(PDF)
    • よくあるご質問
    • お問い合わせ
  • オムロンの提供価値

    オムロンの提供価値トップ

    • 目指す姿
    • コンセプト「i-Automation!」
      • 人を超える自働化
      • 人と機械の高度協調
      • デジタルエンジニアリング革新
    • オムロンの強み
    • お客様との共創拠点 
      AUTOMATION CENTER
      • AUTOMATION CENTER TOKYO
      • AUTOMATION CENTER KUSATSU
      • 世界のAUTOMATION CENTER
    • 技術を磨く現場
      • 綾部工場
      • 草津工場
      • 上海工場
      • オランダ工場
  • 販売ネットワーク

    販売ネットワークトップ

    • 国内販売ネットワーク
      • 国内販売ネットワーク 一覧
      • 北海道エリア
      • 東北エリア
      • 関東・甲信越エリア
      • 北陸エリア
      • 東海エリア
      • 関西エリア
      • 中国・四国エリア
      • 九州・沖縄エリア
      • 制御機器販売店検索
      • 制御機器販売店索引
      • オムロン営業拠点一覧
    • 海外販売ネットワーク
      • 海外販売ネットワーク 一覧
      • ヨーロッパ
      • 中東
      • アフリカ
      • アジア・パシフィック
      • 日本/韓国
      • 中華圏
      • アメリカ
  • オンラインストア
  • ログイン/新規登録
    • マイページトップ
    • マイカタログ
    • マイパーツ
    • ログアウト
  • カタログ請求
  • お問い合わせ
  • ホーム
  • 商品情報
  • 特設サイト
  • 保全革新ソリューション
  • アプリケーション事例
  • 食品製造ライン
  • 圧力調整用ブロア
  • 保全革新
    ソリューション
  • オムロンの予知保全
  • アプリケーション事例
  • テスト機貸出
  • 資料ダウンロード
  • 予知保全コラム
  • 匠の保全の再現
  • レトロフィット
  • 簡単リモート監視
  • 設備保全
    とは?
  • 予知保全
    とは?
  • 必要な
    心構え
  • 予知保全
    (予兆保全)
    の導入事例
  • CBM(状態
    基準保全)
    とは?
  • 予防保全
    (TBM)
    とは?
  • 予知保全で
    使われる
    センサー
  • PoCの事例
    や使い方
  • 振動解析
    とは?
  • 絶縁不良
    とは?
  • OEE
    とは?
  • 高調波に
    ついて
保全革新ソリューション
オムロンの予知保全
  • オムロンの予知保全トップ
  • 匠の保全の再現
  • レトロフィット
  • 簡単リモート監視
アプリケーション事例
テスト機貸出
資料ダウンロード
予知保全コラム
  • 予兆保全コラムトップ
  • 設備保全とは?
  • 予知保全とは?
  • 必要な心構え
  • 予知保全(予兆保全)の導入事例
  • CBM(状態基準保全)とは?
  • 予防保全(TBM)とは?
  • 予知保全で使われるセンサーの種類や特徴
  • PoCの事例や使い方
  • 振動解析とは?
  • 絶縁不良とは?
  • OEEとは?
  • 高調波について

圧力調整用ブロア

圧力調整用ブロア
設備の詳細 貯蔵用タンク内の圧力を調整するブロア
モータ駆動条件 3.4kW/200V/2極
インバータ駆動 65Hz
故障モード 経年劣化
検出パラメータ 加速度、速度

本アプリケーションはアドバンスド・モータ状態監視K7DDおいても状態監視が可能です。
詳しく異常を分析したい方や複数の異常から特定したい方はK7DDをおすすめいたします。

K6CM-VBMによる
加速度/速度計測結果

加速度計測結果

正常動作時の計測値 0.79G1年前に設置したブロア
動作注意時の計測値 0.96G6年前に設置したブロア

速度計測結果

正常動作時の計測値 1.18mm/s1年前に設置したブロア
正常動作時の計測値 1.70mm/s6年前に設置したブロア
加速度/速度計測結果 加速度/速度計測結果

このアプリケーションにおける
しきい値例

加速度の警報しきい値例

警報しきい値(注意) 0.80G
警報しきい値(異常) 3.28G

速度の警報しきい値例

警報しきい値(注意) 1.8mm/s
警報しきい値(異常) 4.5mm/s

導入期待効果

モータの異常を遠隔で検出できます。
ベアリング、ファン(羽)の劣化を検出でき、ロック、故障する前に交換できます。

資料ダウンロード

持続可能な製造業の未来のためにスモールスタートで始める予知保全のすすめ

ダウンロード資料をすべて見る
テスト機貸出

気になったらトライアル。お試しください。

テスト機貸出の申し込み

商品情報

K6CM

モータ状態監視機器
K6CM

K6PM

温度状態監視機器
K6PM-TH

S8VK-X

スイッチング・パワーサプライ
S8VK-X

K7GE-MG

絶縁抵抗監視機器
K7GE-MG

K7TM

ヒータ状態監視機器
K7TM

K7DD

アドバンスド・
モータ状態監視機器
K7DD

ページ先頭へ戻る
お知らせ・最新情報
商品情報
  • センサ
  • スイッチ
  • セーフティ
  • リレー
  • コントロール
  • FAシステム機器
  • モーション/ドライブ
  • ロボティクス
  • 省エネ支援/環境対策機器
  • 電源/周辺機器他
  • 目的・仕様から探す
  • 形式名から探す
  • 改善・活用事例から探す
  • 新商品情報
  • 在庫状況/標準価格
  • 生産終了品/推奨代替品
  • 特設サイト
  • 動画ライブラリ
  • 規格認証/適合
  • RoHS/REACH対応
  • カタログ/マニュアル訂正
  • 技術解説
  • 使用上の注意事項
  • 製品に関するFAQ
  • FA用語辞典
  • 製品セキュリティへの取り組み
ソリューション
  • 解決提案
  • 事例
  • イベント
  • 現場データ活用サービスi-BELT
ダウンロードセンタ
  • カタログ
  • マニュアル
  • 2D CAD
  • 3D CAD
  • 電気制御CAD
  • ソフトウェア
サービスサポート
  • テスト機貸出
  • ロボティクスサポート
  • 日本語相談窓口ジャパンデスク
  • 輸出該非判定
eラーニング・セミナ
  • eラーニングのご案内
  • コースを選んで受講する
  • eラーニングコース一覧(PDF)
オムロンの提供価値
  • 目指す姿
  • コンセプト「i-Automation!」
  • オムロンの強み
  • お客様との共創拠点
    AUTOMATION CENTER
  • 技術を磨く現場
販売ネットワーク
  • 国内販売ネットワーク
  • 海外販売ネットワーク
オンラインストア
  • OMRON Corporation
  • ヘルプ
  • サイトマップ
  • 関連リンク
  • 個人情報の
    取り扱いについて
  • ご利用条件
  • 商品のご承諾事項
  • Facebook

© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.