Page top

本文

カウンタ 参考資料


カウンタは、パルス信号を受け数を数えて表示し、プリセットカウンタは、カウント設定値になると出力を出す機器です。ここではカウンタの参考資料を示します。

概要用語解説
参考資料 

関連情報


カウンタ 突入電流値(代表形式)

注. 受注終了品も含まれています。

表中の――表示は定常電流に近いため省略します。値はすべておよその数値ですのでご参考にお使いください。

形式電圧仕様印加電圧突入電流
(ピーク値)
時間 *
形H7ANシリーズAC100~240VAC264V23A1ms
DC12~24VDC26.4V15A6.5ms
形H7BXシリーズAC100~240VAC264V7.6A2ms
AC24V/DC12~24VAC26.4V13.5A2ms
形H7CNシリーズAC100~240VAC264V800mA1ms
DC12~48VDC52.8V400mA1ms
形H7Eシリーズ――――――――
形H7CX-A□-NシリーズAC100~240VAC264V4.9A0.9ms
AC24V/DC12~24VAC26.4V9.3A1.4ms
DC26.4V6.2A1.7ms
形H7CX-A□D-NシリーズAC24V/DC12~24VAC26.4V9.2A1ms
DC26.4V6.3A1ms
形H7CX-Aシリーズ(旧タイプ)AC100~240VAC264V5.8A0.7ms
AC24V/DC12~24VAC26.4V10.4A1.2ms
DC12~24VDC26.4V6A1.2ms
形H7CX-Rシリーズ(旧タイプ)AC100~240VAC264V5.8A0.7ms
AC24V/12~24VAC26.4V10.4A1.2ms
形H7CZシリーズAC100~240VAC264V4.6A0.4ms
AC24V/DC12~24VAC26.4V9.2A1ms
DC26.4V6.3A1ms
形H8BM-RシリーズDC24VDC26.4V1.6A12ms

*突入電流の時間は下記波形の範囲にて測定しています。

カウンタ "0"設定時の動作(代表形式)
形式動作
形H7AN
形H7CN
電源投入時は瞬時出力。
リセット入力中は出力OFF。
形H7BX
形H7CX
電源投入時、出力モード N、Fの時のみ瞬時出力、リセット入力中出力OFF。
他のモードは瞬時出力、ワンショット時間後OFF。
K-1モードはOUT2のワンショット時間後、OUT1を自己保持出力に設定していても、出力OFF。
タイムカウンタとは

時間(タイム)を計数(カウント)し表示する機能を持つものをいいます。
別名、積算時間計、アワー・メータともいいます。ただし、その表示単位は、「時間」に限らず、分、秒、場合によっては日によって表示できるものもあります。
タイマとの相違は、タイマが時間を設定し、設定時間になったら電気信号を出力するものであるのに対し、タイム・カウンタは時間を設定することなく、単に時間を積算し表示するだけのものである点で相違します。
従って、カウンタ的に定義すると、タイマは「プリセット・タイマ」、タイム・カウンタは「トータル・タイマ」ということになりますが、タイム・カウンタは、歴史的にカウンタに分類されています。


最終更新日:2026年10月01日