標準タイプ・本体
| 検出方式 | 形状 | 接続方式 | 検出距離 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | PNP出力 | |||||
| 透過形
(投光器 + 受光器) |
![]() |
コード引き出し
タイプ(2m) |
15m
(赤外光) |
形E3Z-T61 2M *3*4
投光器 形E3Z-T61-L 2M 受光器 形E3Z-T61-D 2M |
形E3Z-T81 2M *3*4
投光器 形E3Z-T81-L 2M 受光器 形E3Z-T81-D 2M |
|
| コネクタタイプ(M8) | 形E3Z-T66
投光器 形E3Z-T66-L 受光器 形E3Z-T66-D |
形E3Z-T86
投光器 形E3Z-T86-L 受光器 形E3Z-T86-D |
||||
| コード引き出し
タイプ(2m) |
10m
(赤色光) |
形E3Z-T61A 2M *3
投光器 形E3Z-T61A-L 2M 受光器 形E3Z-T61A-D 2M |
形E3Z-T81A 2M *3
投光器 形E3Z-T81A-L 2M 受光器 形E3Z-T81A-D 2M |
|||
| コネクタタイプ(M8) | 形E3Z-T66A
投光器 形E3Z-T66A-L 受光器 形E3Z-T66A-D |
形E3Z-T86A
投光器 形E3Z-T86A-L 受光器 形E3Z-T86A-D |
||||
| コード引き出し
タイプ(2m) |
30m
(赤外光) |
形E3Z-T62 2M *3
投光器 形E3Z-T62-L 2M 受光器 形E3Z-T62-D 2M |
形E3Z-T82 2M
投光器 形E3Z-T82-L 2M 受光器 形E3Z-T82-D 2M |
|||
| コネクタタイプ(M8) | 形E3Z-T67
投光器 形E3Z-T67-L 受光器 形E3Z-T67-D |
形E3Z-T87
投光器 形E3Z-T87-L 受光器 形E3Z-T87-D |
||||
| 回帰反射形
(M.S.R.機能付) |
*1 |
コード引き出し
タイプ(2m) |
4m〔100mm〕*2
(赤色光) |
形E3Z-R61 2M *3*4 | 形E3Z-R81 2M *3*4 | |
| コネクタタイプ(M8) | 形E3Z-R66 | 形E3Z-R86 | ||||
| 拡散反射形 | ![]() |
コード引き出し
タイプ(2m) |
5~100mm(広視野)
(赤外光) |
形E3Z-D61 2M *3 | 形E3Z-D81 2M *3*4 | |
| コネクタタイプ(M8) | 形E3Z-D66 | 形E3Z-D86 | ||||
| コード引き出し
タイプ(2m) |
1m
(赤外光) |
形E3Z-D62 2M *3*4 | 形E3Z-D82 2M *3*4 | |||
| コネクタタイプ(M8) | 形E3Z-D67 | 形E3Z-D87 | ||||
| コード引き出し
タイプ(2m) |
90±30mm
(細ビーム) (赤色光) |
形E3Z-L61 2M *3*4 | 形E3Z-L81 2M *3*4 | |||
| コネクタタイプ(M8) | 形E3Z-L66 | 形E3Z-L86 | ||||
| 距離設定形
参照 |
![]() |
コード引き出し
タイプ(2m) |
20~40mm
(BGS min設定)(赤色光) 20~200mm (BGS max設定)(赤色光) 40~受光量しきい値 (FGS min設定)(赤色光) 200~受光量しきい値 (FGS max設定)(赤色光) |
形E3Z-LS61 2M *3 | 形E3Z-LS81 2M *3 | |
| コネクタタイプ(M8) | 形E3Z-LS66 | 形E3Z-LS86 | ||||
| コード引き出し
タイプ(2m) |
2~20mm
(BGS min設定)(赤色光) 2~80mm (BGS max設定)(赤色光) |
形E3Z-LS63 2M | 形E3Z-LS83 2M *4 | |||
| コネクタタイプ(M8) | 形E3Z-LS68 | 形E3Z-LS88 | ||||
| 溝型タイプ
透過形 参照 |
![]() |
1光軸 | コード引き出し
タイプ(2m) |
25mm
(赤外光) |
形E3Z-G61 2M *3*4 | 形E3Z-G81 2M *3*4 |
| 2光軸 | 形E3Z-G62 2M *3 | 形E3Z-G82 2M *3 | ||||
| 1光軸 | コネクタ中継
タイプ(M8) |
形E3Z-G61-M3J | 形E3Z-G81-M3J | |||
| 2光軸 | 形E3Z-G62-M3J | 形E3Z-G82-M3J | ||||
| 透明板ガラス
タイプ限定 反射形 |
![]() |
コード引き出し
タイプ(2m) |
30±20mm
(赤色光) |
形E3Z-L63 2M | 形E3Z-L83 2M | |
| コネクタタイプ(M8) | 形E3Z-L68 | 形E3Z-L88 | ||||
| 透明ペット
ボトルタイプ 回帰反射形 (M.S.R機能なし) |
*1 |
コード引き出し
タイプ(2m) |
500mm〔80mm〕*2
(赤色光) |
形E3Z-B61 2M | 形E3Z-B81 2M *3 | |
| コネクタタイプ(M8) | 形E3Z-B66 | 形E3Z-B86 | ||||
| コード引き出し
タイプ(2m) |
2m〔500mm〕*2
(赤色光) |
形E3Z-B62 2M *3 | 形E3Z-B82 2M *3 | |||
| コネクタタイプ(M8) | 形E3Z-B67 | 形E3Z-B87 | ||||
*1. 反射板は付属しておりません。用途に合わせて別売の反射板をご購入ください。
*2. 検出距離は形E39-R1S使用時の距離です。またセンサと反射板の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。
*3. M12標準コネクタ中継タイプ(0.3m)を用意しております。形式の末尾に-M1J 0.3Mをつけて指定ください。(例. 形E3Z-T61-M1J 0.3M)
適合するセンサI/Oコネクタは形XS2シリーズになります。詳細は「形XS2」カタログをご参照ください。
*4. M12スマートクリックコネクタ中継タイプ(0.3m)を用意しております。形式の末尾に-M1TJ 0.3Mをつけて指定ください。(例. 形E3Z-T61-M1TJ 0.3M)
適合するセンサI/Oコネクタは形XS5シリーズになります。詳細は「形XS5」カタログをご参照ください。
防油タイプ・本体
| 検出方式 | 形状 | 接続方式 | 検出距離 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | PNP出力 | ||||
| 透過形
(投光器 + 受光器) |
![]() |
コード引き出し
タイプ(2m) |
15m
(赤外光) |
形E3Z-T61K 2M *3
投光器 形E3Z-T61K-L 2M 受光器 形E3Z-T61K-D 2M |
形E3Z-T81K 2M *3
投光器 形E3Z-T81K-L 2M 受光器 形E3Z-T81K-D 2M |
| コネクタ中継
タイプ(M8) |
形E3Z-T61K-M3J 0.3M
投光器 形E3Z-T61K-L-M3J 0.3M 受光器 形E3Z-T61K-D-M3J 0.3M |
形E3Z-T81K-M3J 0.3M
投光器 形E3Z-T81K-L-M3J 0.3M 受光器 形E3Z-T81K-D-M3J 0.3M |
|||
| 回帰反射形
(M.S.R.機能付) |
*1 |
コード引き出し
タイプ(2m) |
3m〔150mm〕*2
(赤色光) |
形E3Z-R61K 2M *3 | 形E3Z-R81K 2M |
| コネクタ中継
タイプ(M8) |
形E3Z-R61K-M3J 0.3M | 形E3Z-R81K-M3J 0.3M | |||
| 拡散反射形 | ![]() |
コード引き出し
タイプ(2m) |
5~100mm(広視野)
(赤外光) |
形E3Z-D61K 2M *3 | 形E3Z-D81K 2M |
| コネクタ中継
タイプ(M8) |
形E3Z-D61K-M3J 0.3M | 形E3Z-D81K-M3J 0.3M | |||
| コード引き出し
タイプ(2m) |
1m
(赤外光) |
形E3Z-D62K 2M *3 | 形E3Z-D82K 2M | ||
| コネクタ中継
タイプ(M8) |
形E3Z-D62K-M3J 0.3M | 形E3Z-D82K-M3J 0.3M | |||
*1. 反射板は付属しておりません。用途に合わせて別売の反射板をご購入ください。
*2. 検出距離は形E39-R1S使用時の距離です。またセンサと反射板の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。
*3. M12標準コネクタ中継タイプ(0.3m)を用意しております。形式の末尾に-M1J 0.3Mをつけて指定ください。(例. 形E3Z-T61-M1J 0.3M)
適合するセンサI/Oコネクタは形XS2シリーズになります。詳細は「形XS2」カタログをご参照ください。
アクセサリ(別売)
スリット
(透過形)センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。
| スリット幅 | 検出距離 | 最小検出物体(参考値) | 形式 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形E3Z-T□
(検出距離15M品) |
形E3Z-T□A
(検出距離10M品) |
||||
| φ0.5mm | 50mm | 35mm | φ0.2mm | 形E39-S65A | 投/受光器各1枚 |
| φ1mm | 200mm | 150mm | φ0.4mm | 形E39-S65B | |
| φ2mm | 800mm | 550mm | φ0.7mm | 形E39-S65C | |
| 0.5×10mm | 1m | 700mm | φ0.2mm | 形E39-S65D | |
| 1×10mm | 2.2m | 1.5m | φ0.5mm | 形E39-S65E | |
| 2×10mm | 5m | 3.5m | φ0.8mm | 形E39-S65F | |
反射板
(回帰反射形用 必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。
| 名称 | 検出距離* | 形式 | 数量 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形E3Z-R | 形E3Z-R□K | 形E3Z-B□1/
-B□6 |
形E3Z-B□2/
-B□7 |
|||||
| 定格値 | 参考値 | 定格値 | 定格値 | 定格値 | ||||
| 反射板 | 3m〔100mm〕 | ―― | 2m〔100mm〕 | ―― | ―― | 形E39-R1 | 1個 | ・回帰反射形に反射
板は付属しており ません。 ・形E3Z-R□(K)の M.S.R.機能は有効 となります。 |
| 4m〔100mm〕 | ―― | 3m〔150mm〕 | 500mm〔80mm〕 | 2m〔500mm〕 | 形E39-R1S | 1個 | ||
| ―― | 5m〔100mm〕 | ―― | ―― | ―― | 形E39-R2 | 1個 | ||
| ―― | 2.5m〔100mm〕 | ―― | ―― | ―― | 形E39-R9 | 1個 | ||
| ―― | 3.5m〔100mm〕 | ―― | ―― | ―― | 形E39-R10 | 1個 | ||
| 防曇コートタイプ | ―― | 3m〔100mm〕 | ―― | 500mm〔80mm〕 | 2m〔500mm〕 | 形E39-R1K | 1個 | |
| 小型反射板 | ―― | 1.5m〔50mm〕 | ―― | ―― | ―― | 形E39-R3 | 1個 | |
| テープ形反射板 | ―― | 700mm〔150mm〕 | ―― | ―― | ―― | 形E39-RS1 | 1枚 | |
| ―― | 1.1m〔150mm〕 | ―― | ―― | ―― | 形E39-RS2 | 1枚 | ||
| ―― | 1.4m〔150mm〕 | ―― | ―― | ―― | 形E39-RS3 | 1枚 | ||
注1. 定格値以外の反射板をご使用の場合は、設定時に安定表示灯が点灯していることを確認してご使用ください。
2. 詳細は「形E39-L/E39-S/E39-R」カタログの「反射板一覧表」をご参照ください。
*センサと反射板間の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。
相互干渉防止フィルタ
(透過形形E3Z-T□□A用)センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。
| 検出距離 | 形状・寸法 | 形式 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3m | ![]() |
形E39-E11 | 投/受光器
各2セット(計4個) |
透過形形E3Z-T□□Aに使用できます。
矢印が偏光方向を表します。隣り合う 2台の投/受光器の偏光方向を変えるこ とによって相互干渉を防止することが できます。 |
注. フィルタは偏光方向を90度ずらして干渉防止していますので、投光器/受光器の設置時は同じ角度で設置してください。
取りつけ金具
センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。
| 形状 | 形式(材質) | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
![]() |
形E39-L153 *1
(SUS304) |
1個 | 取りつけ金具 |
![]() |
形E39-L104 *1
(SUS304) |
1個 | |
![]() |
形E39-L43 *2
(SUS304) |
1個 | ヨコ形取りつけ金具 |
![]() |
形E39-L142 *2
(SUS304) |
1個 | ヨコ形保護カバー金具 |
![]() |
形E39-L44
(SUS304) |
1個 | 背面取りつけ用金具 |
![]() |
形E39-L98 *2
(SUS304) |
1個 | 保護カバー金具 |
![]() |
形E39-L150
(SUS304) |
1個 | 〈センサアジャスタ〉
コンベアなどのアルミフレーム・ レールに簡単取りつけ・簡単調整。 左・右の調整時 |
![]() |
形E39-L151
(SUS304) |
1個 | |
![]() |
形E39-L144 *2
(SUS304) |
1個 | 小形保護カバー金具(形E3Z専用) |
注1. 透過形の場合は、投・受光器用に2個ご注文ください。
2. 詳細は「形E39-L/E39-S/E39-R」カタログの「取りつけ金具一覧表」をご参照ください。
*1. コネクタタイプはセンサ真下に取りつけ面があると使用できません。その場合はコネクタ中継タイプを使用してください。
*2. コネクタタイプは使用できません。
センサI/Oコネクタ(片側コネクタ)
(コネクタタイプ・コネクタ中継タイプ 必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。
| サイズ | コードの仕様 | 形状 | コードの種類 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 標準コード | ストレート形
*2 |
![]() |
2m | 4線式 | 形XS3F-M421-402-A |
| 5m | 形XS3F-M421-405-A | |||||
| L形
*2*3 |
![]() |
2m | 形XS3F-M422-402-A | |||
| 5m | 形XS3F-M422-405-A | |||||
| PUR製
(ポリウレタン) コード *1 |
ストレート形
*2 |
![]() |
2m | 形XS3F-M421-402-L | ||
| 5m | 形XS3F-M421-405-L | |||||
| L形
*2*3 |
![]() |
2m | 形XS3F-M422-402-L | |||
| 5m | 形XS3F-M422-405-L | |||||
| ロボット
(耐振用) ケーブル |
ストレート形
*2 |
![]() |
2m | 形XS3F-M421-402-R | ||
| 5m | 形XS3F-M421-405-R | |||||
| L形
*2*3 |
![]() |
2m | 形XS3F-M422-402-R | |||
| 5m | 形XS3F-M422-405-R | |||||
注1. 透過形の場合は、投・受光器用に2本ご注文ください。
2. 詳細は「形XS3」カタログをご参照ください。
*1. -25~-40℃の低温環境でご使用いただけます。油環境ではご使用にならないでください。
*2. コネクタは、かん合した後、回転しません。
*3. コード引き出し方向は、センサ投・受光面の180度反対方向で固定されます。