アンプ内蔵形で業界トップクラスの検出距離

透過形(赤色光源タイプ、検出距離10m)には相互干渉防止フィルタをご用意。(別売)
各種反射形には相互干渉防止機能(2台まで)を搭載。

検出距離30m(応答時間2ms)の長距離透過形もご用意しています。

冷凍倉庫でも使用が可能な低温動作保証

使用周囲温度範囲を-40~+55℃に拡大(主要機種コネクタタイプ)。
低温環境下でも耐久性の高いセンサI/Oコネクタ(PURケーブル製)もご用意しました。

光軸と機械軸の一致性向上

光軸と機械軸のズレを±2.5°以内に抑えているので機械軸に合わせて取りつけただけでピタリと光軸が合います。(透過形、回帰反射形)

配線間違いが起こっても、センサを保護

出力逆接保護機能を搭載しています。
(出力ラインに逆接保護用ダイオードを追加)

欧州RoHS指令完全適合

鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール、ポリ臭化ディフィニルエーテルを排除しています。また、燃やせるポリエチレン包装袋を使用しています。