使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

配線時

M8メタルコネクタについて

・コネクタの挿抜は必ず電源を切ってから行ってください。

・コネクタの挿抜は必ずコネクタカバー部を持って行ってください。

・固定具は必ず手で締めてください。プライヤなどを使用されますと破損の原因になります。

・適正締めつけトルクは0.3~0.4N・mです。締めつけが不十分ですと保護構造が保てなくなったり、振動でゆるむことがあります。

取りつけ時

取りつけについて

センサの取りつけはM3ねじを使用し、締めつけトルクは0.53N・m以下にしてください。

防油タイプ

防油性について

・防油性を確保していますが油の種類により性能を発揮できない場合もありますので下表を参照のうえ、使用してください。

・形E3Z- □□□ K の防油性については下表の種類の油について試験を行い合格しております。使用する油の検討の際にご参照ください。

試験油分類 JIS分類 商品名 動粘度(mm2/s)at 40℃ PH
潤滑油 ―― ベロシティNo.3(エクソンモービル製) 2.02 ――
不水溶性切削油 2種11号 ユシロンオイルNo.2ac(ユシロ化学工業製) 10未満
水溶性切削油 W1種1号 ユシローケンEC50T-3(ユシロ化学工業製) ―― 7~9.5
ユシロンルビックHWC68(ユシロ化学工業製) 7~9.9
W1種2号 グライトン1700D(東邦化学工業製) 7~9.2
W2種1号 ユシローケンS50N(ユシロ化学工業製) 7~9.8

注1. 上表の油にて、240H滴下試験し、絶縁抵抗100MΩ以上の試験に合格しております。
 2. 上表以外の油がかかる雰囲気でご使用される際には上表の動粘度とPHを目安としてください。
   なお油中の添加剤などの影響も考えられますので、事前のご検討をお願いします。