標準タイプ
| 検出方式 | 透過形 | 回帰反射形 | 拡散反射形 | 拡散反射形
(細ビームタイプ) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | NPN
出力 |
コード引き出し | 形E3Z-T61 | 形E3Z-T62 | 形E3Z-T61A | 形E3Z-R61 | 形E3Z-D61 | 形E3Z-D62 | 形E3Z-L61 |
| コネクタ(M8) | 形E3Z-T66 | 形E3Z-T67 | 形E3Z-T66A | 形E3Z-R66 | 形E3Z-D66 | 形E3Z-D67 | 形E3Z-L66 | ||
| PNP
出力 |
コード引き出し | 形E3Z-T81 | 形E3Z-T82 | 形E3Z-T81A | 形E3Z-R81 | 形E3Z-D81 | 形E3Z-D82 | 形E3Z-L81 | |
| コネクタ(M8) | 形E3Z-T86 | 形E3Z-T87 | 形E3Z-T86A | 形E3Z-R86 | 形E3Z-D86 | 形E3Z-D87 | 形E3Z-L86 | ||
| 検出距離 | 15m | 30m | 10m | 4m〔100mm〕*1
(形E39-R1S使用時) 3m〔100mm〕*1 (形E39-R1使用時) |
100mm
(白画用紙 100×100mm) |
1m
(白画用紙 300×300mm) |
90±30mm
(白画用紙 100×100mm) |
||
| 投光スポット径(参考値) | ―― | φ2.5mm(検出
距離90mm時) |
|||||||
| 標準検出物体 | φ12mm以上の不透明体 | φ75mm以上の不透明体 | ―― | ||||||
| 最小検出物体(参考値) | ―― | φ0.1mm(銅素線) | |||||||
| 応差 | ―― | 検出距離の20%以下 | データシートの
「特性データ」を参照 |
||||||
| 指向角 | 投・受光器:各3~15° | 2~10° | ―― | ||||||
| 光源(発光波長) | 赤外発光ダイオード
(870nm) |
赤色発光ダイオード
(660nm) |
赤外発光ダイオード
(870nm) |
赤色発光ダイオード
(650nm) |
|||||
| 消費電流 | 35mA以下(投光器15mA以下、受光器20mA以下) | 30mA以下 | |||||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護 | |||||||
| 応答時間 | 動作・復帰:
各1ms以下 |
動作・復帰:
各2ms以下 |
動作・復帰:各1ms以下 | ||||||
| 保護構造 | IEC規格 IP67 | ||||||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m/500mm)/M8コネクタタイプ | ||||||||
| 質量
(梱包状態) |
コード引き出しタイプ2m | 約120g | 約65g | ||||||
| コネクタタイプ | 約30g | 約20g | |||||||
| 材質 | ケース | ポリブチレンテレフタレート | |||||||
| レンズ部 | 変性ポリアリレート | メタクリル樹脂 | 変性ポリアリレート | ||||||
| MTTFd | 754年 | 1,012年 | 1,012年 | 2,165年 | |||||
| 検出方式 | 透明ペットボトルタイプ 回帰反射形(M.S.R機能なし) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | NPN出力 | 形E3Z-B61 | 形E3Z-B66 | 形E3Z-B62 | 形E3Z-B67 |
| PNP出力 | 形E3Z-B81 | 形E3Z-B86 | 形E3Z-B82 | 形E3Z-B87 | |
| 検出距離 | 500mm〔80mm〕*1(形E39-R1S使用時) | 2m〔500mm〕*1*2(形E39-R1S使用時) | |||
| 標準検出物体 | 不透明体 φ75mm以上
(標準検出物体:ガラス管φ15mm 厚み1.1mm 長さ50mm ただし、波長660nm での透過率92%以下であること) |
||||
| 光源(発光波長) | 赤色発光ダイオード(660nm) | ||||
| 消費電流 | 30mA以下 | ||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護 | ||||
| 応答時間 | 動作・復帰:各1ms以下 | ||||
| 保護構造 | IEC規格 IP67 | ||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ
(標準コード長2m/500mm) |
M8コネクタタイプ | コード引き出しタイプ
(標準コード長2m/500mm) |
M8コネクタタイプ | |
| 質量
(梱包状態) |
コード引き出し
タイプ2m |
約65g | |||
| コネクタタイプ | 約20g | ||||
| 材質 | ケース | ポリブチレンテレフタレート | |||
| レンズ部 | 変性ポリアリレート | ||||
| MTTFd | 2,056年 | ||||
*1. センサと反射板間の距離は〔 〕内の数値以上離して設定してください。
*2. ペットボトルの通過位置は500mm以上となるように設置ください。
| 検出方式 | 透明板ガラスタイプ 限定反射形(透明体検出用) | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | NPN出力 | 形E3Z-L63 | 形E3Z-L68 |
| PNP出力 | 形E3Z-L83 | 形E3Z-L88 | |
| 検出距離 | 30mm±20mm(ガラス板100×100mm) | ||
| 投光スポット径(参考値) | φ2mm(検出距離30mm時) | ||
| 最小検出物体(参考値) | φ0.1mm銅素線) | ||
| 光源(発光波長) | 赤色発光ダイオード(660nm) | ||
| 消費電流 | 30mA以下 | ||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護 | ||
| 応答時間 | 動作・復帰:各1ms以下 | ||
| 保護構造 | IEC規格 IP67 | ||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | M8コネクタタイプ | |
| 質量
(梱包状態) |
コード引き出しタイプ2m | 約65g | |
| コネクタタイプ | 約20g | ||
| 材質 | ケース | ポリブチレンテレフタレート | |
| レンズ部 | 変性ポリアリレート | ||
| MTTFd | 1,028年 | ||
防油タイプ
| 検出方式 | 透過形 | 回帰反射形 | 拡散反射形 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | NPN
出力 |
コード引き出しタイプ | 形E3Z-T61K | 形E3Z-R61K | 形E3Z-D61K | 形E3Z-D62K |
| M8コネクタ中継タイプ | 形E3Z-T61K-M3J | 形E3Z-R61K-M3J | 形E3Z-D61K-M3J | 形E3Z-D62K-M3J | ||
| PNP
出力 |
コード引き出しタイプ | 形E3Z-T81K | 形E3Z-R81K | 形E3Z-D81K | 形E3Z-D82K | |
| M8コネクタ中継タイプ | 形E3Z-T81K-M3J | 形E3Z-R81K-M3J | 形E3Z-D81K-M3J | 形E3Z-D82K-M3J | ||
| 検出距離 | 15m | 3m〔150mm〕 *
(形E39-R1S使用時) 2m〔100mm〕 * (形E39-R1使用時) |
100mm
(白画用紙100×100mm) |
1m
(白画用紙300×300mm) |
||
| 標準検出物体 | φ12mm以上の不透明体 | φ75mm以上の不透明体 | ―― | |||
| 応差 | ―― | 検出距離の20%以下 | ||||
| 指向角 | 投・受光器:各3~15° | 2~10° | ―― | |||
| 光源(発光波長) | 赤外発光ダイオード(870nm) | 赤色発光ダイオード(660nm) | 赤外発光ダイオード(860nm) | |||
| 消費電流 | 35mA以下(投光器15mA以下、
受光器20mA以下) |
30mA以下 | ||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、
出力逆接続保護 |
電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護 | ||||
| 応答時間 | 動作・復帰:各1ms以下 | |||||
| 保護構造 | IEC規格IP67(社内規格防油、ただし、コード部/コネクタ部を除く) | |||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m)/M8コネクタ中継タイプ | |||||
| 質量
(梱包状態) |
コード引き出しタイプ2m | 約120g | 約65g | |||
| M8コネクタ中継タイプ | 約50g | 約30g | ||||
| 材質 | ケース | ポリブチレンテレフタレート | ||||
| レンズ部 | 変性ポリアリレート | メタクリル樹脂 | 変性ポリアリレート | |||
| MTTFd | 494年 | 636年 | 636年 | |||
*センサと反射板間の距離は、〔 〕内の数値以上離してください。
共通
| 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 |
|---|---|
| 制御出力 | 負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります) 入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 |
| 感度調整 | 単回転ボリウム |
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 |
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+55℃、コネクタタイプの一部機種は-40~+55℃ *(ただし、氷結、結露しないこと)
保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
| 表示灯 | 動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(赤色)のみ〕 |
| 付属品 | 取扱説明書 注. 反射板、取りつけ金具は別売 |
*コネクタタイプの周囲温度範囲(動作時)は、形式により異なります。形E3Z-T66/T86/R66/R86では-40~+55℃、形E3Z-D66/D86/D67/D87では-30~+55℃、その他のコネクタタイプについては-25~+55℃となります。
ただし、回帰反射形(形E3Z-R66/R86)の検出距離は、-40~-25℃の範囲では左表の値と異なり、以下のようになりますのでご注意ください。
3m〔100mm〕*1(形E39-R1S使用時)、
2m〔100mm〕*1(形E39-R1使用時)
また、-40~-25℃の低温環境では、センサI/Oコネクタ 形XS3F-M42□-4□□-L(PUR製コード)をご使用ください。