(単位:mm)
指定なき寸法公差:公差等級 IT16
本体
透過形 *
コード引き出しタイプ
形E3Z-T61(K)、形E3Z-T81(K)
形E3Z-T61A、形E3Z-T81A
形E3Z-T62、形E3Z-T82
コネクタタイプ
形E3Z-T66、形E3Z-T86
形E3Z-T66A、形E3Z-T86A
形E3Z-T67、形E3Z-T87
*透過形(形E3Z-T□□)は投光器、受光器のセット形式を掲載しています。
投光器の形式は「-L」(例:形E3Z-T61-L 2M)、受光器の形式は「-D」(例:形E3Z-T61-D 2M)が加わった表記となります。
投光器、受光器それぞれの形式は、「形式/種類」をご確認ください。
反射形
コード引き出しタイプ
E3Z-R61(K)、E3Z-B61
E3Z-R81(K)、E3Z-B81
E3Z-D61(K)、E3Z-B62
E3Z-D81(K)、E3Z-B82
E3Z-D62(K)、E3Z-L63
E3Z-D82(K)、E3Z-L83
E3Z-L61、E3Z-L81
コネクタタイプ
E3Z-R66、E3Z-B66
E3Z-R86、E3Z-B86
E3Z-D66、E3Z-B67
E3Z-D86、E3Z-B87
E3Z-D67、E3Z-L68
E3Z-D87、E3Z-L88
E3Z-L66、E3Z-L86
注. E3Z-D□1/D□6/L□□/B□□のレンズは赤、E3Z-D□2/D□7のレンズは黒です。
アクセサリ(別売)
スリット
形E39-S65A
形E39-S65B
形E39-S65C
形E39-S65D
形E39-S65E
形E39-S65F
取りつけ金具
E39-L44
E39-L104