Page top

E3Z

アンプ内蔵形光電センサ(小型)

E3Z

光電センサのスタンダード。年間実績100万台の安心

UL規格認証品もご用意しております。 詳細は「E3Z-UL」シリーズをご覧ください

※ Web特別価格提供品

光電センサセレクタ

検出方式/検出距離/検出対象物などの必要な条件を選ぶだけで簡単に光電センサの形式を検索できます。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
E3Z-B61 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 角型, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 80~500mm(反射板 形E39-R1S使用), NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3Z-B62 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 角型, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 0.5~2m(反射板 形E39-R1S使用), NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3Z-B66 小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 角型, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 80~500mm(反射板 形E39-R1S使用), NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D / 3D
E3Z-B67 小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 角型, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 0.5~2m(反射板 形E39-R1S使用), NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D / 3D
E3Z-B81 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 角型, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 80~500mm(反射板 形E39-R1S使用), PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3Z-B82 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 角型, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 0.5~2m(反射板 形E39-R1S使用), PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3Z-B86 小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 角型, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 80~500mm(反射板 形E39-R1S使用), PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D / 3D
E3Z-B87 小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 角型, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 0.5~2m(反射板 形E39-R1S使用), PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D / 3D
E3Z-D61 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 拡散反射形, 検出距離: 100mm, NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3Z-D61K 2M 防油タイプ小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 拡散反射形, 検出距離: 100mm, NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3Z-D62 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 拡散反射形, 検出距離: 1m, NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3Z-D62K 2M 防油タイプ小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 拡散反射形, 検出距離: 1m, NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3Z-D66 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 拡散反射形, 検出距離: 100mm, NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D / 3D
E3Z-D67 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 拡散反射形, 検出距離: 1m, NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D / 3D
E3Z-D81 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 拡散反射形, 検出距離: 100mm, PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3Z-D81K 2M 防油タイプ小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 拡散反射形, 検出距離: 100mm, PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3Z-D82 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 拡散反射形, 検出距離: 1m, PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3Z-D82K 2M 防油タイプ小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 拡散反射形, 検出距離: 1m, PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3Z-D86 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 拡散反射形, 検出距離: 100mm, PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D / 3D
E3Z-D87 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 拡散反射形, 検出距離: 1m, PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D / 3D
E3Z-G61 溝型光電センサ, 溝型, 検出距離: 25mm, NPNオープンコレクタ, 1光軸, コード引き出しタイプ 2D / 3D
E3Z-G61-M3J 溝型光電センサ, 溝型, 検出距離: 25mm, NPNオープンコレクタ, 1光軸, M8コネクタ中継 タイプ 2D
E3Z-G62 溝型光電センサ, 溝型, 検出距離: 25mm, NPNオープンコレクタ, 2光軸, コード引き出しタイプ 2D / 3D
E3Z-G62-M3J 溝型光電センサ, 溝型, 検出距離: 25mm, NPNオープンコレクタ, 2光軸, M8コネクタ中継 タイプ 2D
E3Z-G81 溝型光電センサ, 溝型, 検出距離: 25mm, PNPオープンコレクタ, 1光軸, コード引き出しタイプ 2D / 3D
E3Z-G81-M3J 溝型光電センサ, 溝型, 検出距離: 25mm, PNPオープンコレクタ, 1光軸, M8コネクタ中継 タイプ 2D
E3Z-G82 溝型光電センサ, 溝型, 検出距離: 25mm, PNPオープンコレクタ, 2光軸, コード引き出しタイプ 2D / 3D
E3Z-G82-M3J 溝型光電センサ, 溝型, 検出距離: 25mm, PNPオープンコレクタ, 2光軸, M8コネクタ中継 タイプ 2D
E3Z-L61 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 拡散反射形, 検出距離: 60~120mm, NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3Z-L63 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透明板ガラスタイプ, 角型, 限定反射形, 検出距離: 10~50mm, NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3Z-L66 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 拡散反射形, 検出距離: 60~120mm, NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D / 3D
E3Z-L68 小型アンプ内蔵光電センサ, 透明板ガラスタイプ, 角型, 限定反射形, 検出距離: 10~50mm, NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D / 3D
E3Z-L81 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 拡散反射形, 検出距離: 60~120mm, PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3Z-L83 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透明板ガラスタイプ, 角型, 限定反射形, 検出距離: 10~50mm, PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3Z-L86 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 拡散反射形, 検出距離: 60~120mm, PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D / 3D
E3Z-L88 小型アンプ内蔵光電センサ, 透明板ガラスタイプ, 角型, 限定反射形, 検出距離: 10~50mm, PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D / 3D
E3Z-LS61 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 距離設定形, 検出距離: 20~200mm(BGS 最大設定時), NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3Z-LS66 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 距離設定形, 検出距離: 20~200mm(BGS 最大設定時), NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D / 3D
E3Z-LS81 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 距離設定形, 検出距離: 20~200mm(BGS 最大設定時), PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3Z-LS86 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 距離設定形, 検出距離: 20~200mm(BGS 最大設定時), PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D / 3D
E3Z-R61 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離: 100mm~4m(反射板 形E39-R1S使用), NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3Z-R66 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離: 100mm~4m(反射板 形E39-R1S使用), NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D / 3D
E3Z-R81 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離: 100mm~4m(反射板 形E39-R1S使用), PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3Z-R86 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離: 100mm~4m(反射板 形E39-R1S使用), PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D / 3D
E3Z-T61 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 透過形, 検出距離: 15m, NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3Z-T61-D(RECEIVER) 小型アンプ内蔵光電センサ, 受光器, 角型, 透過形, 検出距離: 15m, NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ 2D
E3Z-T61-L(EMITTER) 小型アンプ内蔵光電センサ, 投光器, 角型, 透過形, 検出距離: 15m, NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ 2D
E3Z-T61A 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 透過形, 検出距離: 10m, NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3Z-T61A-D(RECEIVER) 小型アンプ内蔵光電センサ, 受光器, 角型, 透過形, 検出距離: 10m, NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D
E3Z-T61A-L(EMITTER) 小型アンプ内蔵光電センサ, 投光器, 角型, 透過形, 検出距離: 10m, NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D
E3Z-T61K 2M 防油タイプ小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 透過形, 検出距離: 15m, NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3Z-T61K-D(RECEIVER) 防油タイプ小型アンプ内蔵光電センサ, 受光器, 角型, 透過形, 検出距離: 15m, NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D
E3Z-T61K-L(EMITTER) 防油タイプ小型アンプ内蔵光電センサ, 投光器, 角型, 透過形, 検出距離: 15m, NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D
E3Z-T61-M3J-D(RECEIVER) 小型アンプ内蔵光電センサ, 受光器, 角型, 透過形, 検出距離: 15m, NPNオープンコレクタ, M8コネクタ中継 タイプ 2D
E3Z-T61-M3J-L(EMITTER) 小型アンプ内蔵光電センサ, 投光器, 角型, 透過形, 検出距離: 15m, NPNオープンコレクタ, M8コネクタ中継 タイプ 2D
E3Z-T62 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 透過形, 検出距離: 30m, NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3Z-T62-D(RECEIVER) 小型アンプ内蔵光電センサ, 受光器, 角型, 透過形, 検出距離: 30m, NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ 2D
E3Z-T62-L(EMITTER) 小型アンプ内蔵光電センサ, 投光器, 角型, 透過形, 検出距離: 30m, NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ 2D
E3Z-T66 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 透過形, 検出距離: 15m, NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D / 3D
E3Z-T66-D(RECEIVER) 小型アンプ内蔵光電センサ, 受光器, 角型, 透過形, 検出距離: 15m, NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D
E3Z-T66-L(EMITTER) 小型アンプ内蔵光電センサ, 投光器, 角型, 透過形, 検出距離: 15m, NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D
E3Z-T66A 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 透過形, 検出距離: 10m, NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D / 3D
E3Z-T66A-D(RECEIVER) 小型アンプ内蔵光電センサ, 受光器, 角型, 透過形, 検出距離: 10m, NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D
E3Z-T66A-L(EMITTER) 小型アンプ内蔵光電センサ, 投光器, 角型, 透過形, 検出距離: 10m, NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D
E3Z-T67 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 透過形, 検出距離: 30m, NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D / 3D
E3Z-T67-D(RECEIVER) 小型アンプ内蔵光電センサ, 受光器, 角型, 透過形, 検出距離: 30m, NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D
E3Z-T67-L(EMITTER) 小型アンプ内蔵光電センサ, 投光器, 角型, 透過形, 検出距離: 30m, NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D
E3Z-T81 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 透過形, 検出距離: 15m, PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3Z-T81-D(RECEIVER) 小型アンプ内蔵光電センサ, 受光器, 角型, 透過形, 検出距離: 15m, PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ 2D
E3Z-T81-L(EMITTER) 小型アンプ内蔵光電センサ, 投光器, 角型, 透過形, 検出距離: 15m, PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ 2D
E3Z-T81A 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 透過形, 検出距離: 10m, PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3Z-T81A-D(RECEIVER) 小型アンプ内蔵光電センサ, 受光器, 角型, 透過形, 検出距離: 10m, PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ 2D
E3Z-T81A-L(EMITTER) 小型アンプ内蔵光電センサ, 投光器, 角型, 透過形, 検出距離: 10m, PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ 2D
E3Z-T81K 2M 防油タイプ小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 透過形, 検出距離: 15m, PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3Z-T81K-D(RECEIVER) 防油タイプ小型アンプ内蔵光電センサ, 受光器, 角型, 透過形, 検出距離: 15m, PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D
E3Z-T81K-L(EMITTER) 防油タイプ小型アンプ内蔵光電センサ, 投光器, 角型, 透過形, 検出距離: 15m, PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D
E3Z-T81-M1TJ 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 透過形, 検出距離: 15m, PNPオープンコレクタ, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m 2D / 3D
E3Z-T82 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 透過形, 検出距離: 30m, PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 2D / 3D
E3Z-T82-D(RECEIVER) 小型アンプ内蔵光電センサ, 受光器, 角型, 透過形, 検出距離: 30m, PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ 2D
E3Z-T82-L(EMITTER) 小型アンプ内蔵光電センサ, 投光器, 角型, 透過形, 検出距離: 30m, PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ 2D
E3Z-T86 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 透過形, 検出距離: 15m, PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D / 3D
E3Z-T86-D(RECEIVER) 小型アンプ内蔵光電センサ, 受光器, 角型, 透過形, 検出距離: 15m, PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D
E3Z-T86-L(EMITTER) 小型アンプ内蔵光電センサ, 投光器, 角型, 透過形, 検出距離: 15m, PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D
E3Z-T86A 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 透過形, 検出距離: 10m, PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D / 3D
E3Z-T86A-D(RECEIVER) 小型アンプ内蔵光電センサ, 受光器, 角型, 透過形, 検出距離: 10m, PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D
E3Z-T86A-L(EMITTER) 小型アンプ内蔵光電センサ, 投光器, 角型, 透過形, 検出距離: 10m, PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D
E3Z-T87 小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 透過形, 検出距離: 30m, PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D / 3D
E3Z-T87-D(RECEIVER) 小型アンプ内蔵光電センサ, 受光器, 角型, 透過形, 検出距離: 30m, PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D
E3Z-T87-L(EMITTER) 小型アンプ内蔵光電センサ, 投光器, 角型, 透過形, 検出距離: 30m, PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 2D
E39-L43 ヨコ形取りつけ金具 2D / 3D
E39-L44 背面取りつけ用金具 2D / 3D
E39-L98 保護カバー金具 2D / 3D
E39-L104 センサ取りつけ金具 2D / 3D
E39-L142 ヨコ形保護カバー金具 2D / 3D
E39-L144 小形保護カバー金具 2D / 3D
E39-L150 センサアジャスタ 2D / 3D
E39-L151 センサアジャスタ 2D / 3D
E39-L153 センサ取りつけ金具 2D / 3D
E39-R1 反射板 2D / 3D
E39-R2 反射板 2D / 3D
E39-R3 小型反射板 2D / 3D
E39-R9 反射板 2D / 3D
E39-R10 反射板 2D / 3D
E39-S65A はめ込みタイプスリット, スリット幅: φ0.5mm, 形E3Z-T用 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら