Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
FHV7X-C016-S06-W-01 AI判定カメラ, 160万画素, カラー, 照明色 白, レンズ焦点距離 6mm 2D / 3D
FHV7X-C016-S09-W-01 AI判定カメラ, 160万画素, カラー, 照明色 白, レンズ焦点距離 9mm 2D / 3D
FHV7X-C016-S12-W-01 AI判定カメラ, 160万画素, カラー, 照明色 白, レンズ焦点距離 12mm 2D / 3D
FHV7X-C016-S16-W-01 AI判定カメラ, 160万画素, カラー, 照明色 白, レンズ焦点距離 16mm 2D / 3D
FHV7X-C016-S25-W-01 AI判定カメラ, 160万画素, カラー, 照明色 白, レンズ焦点距離 25mm 2D / 3D
FHV-VDB2 2M I/Oケーブル(耐屈曲), 2m 2D / 3D
FHV-VDB2 3M I/Oケーブル(耐屈曲), 3m 2D / 3D
FHV-VDB2 5M I/Oケーブル(耐屈曲), 5m 2D / 3D
FHV-VDB2 10M I/Oケーブル(耐屈曲), 10m 2D / 3D
FHV-VDB2 20M I/Oケーブル(耐屈曲), 20m 2D / 3D
FHV-VDLB2 2M I/Oケーブル(耐屈曲), ライトアングル, 2m 2D / 3D
FHV-VDLB2 3M I/Oケーブル(耐屈曲), ライトアングル, 3m 2D / 3D
FHV-VDLB2 5M I/Oケーブル(耐屈曲), ライトアングル, 5m 2D / 3D
FHV-VDLB2 10M I/Oケーブル(耐屈曲), ライトアングル, 10m 2D / 3D
FHV-VDLB2 20M I/Oケーブル(耐屈曲), ライトアングル, 20m 2D / 3D
FHV-VNB2 2M イーサネットケーブル(耐屈曲), 2m 2D / 3D
FHV-VNB2 3M イーサネットケーブル(耐屈曲), 3m 2D / 3D
FHV-VNB2 5M イーサネットケーブル(耐屈曲), 5m 2D / 3D
FHV-VNB2 10M イーサネットケーブル(耐屈曲), 10m 2D / 3D
FHV-VNB2 20M イーサネットケーブル(耐屈曲), 20m 2D / 3D
FHV-VNLB2 2M イーサネットケーブル(耐屈曲), ライトアングル, 2m 2D / 3D
FHV-VNLB2 3M イーサネットケーブル(耐屈曲), ライトアングル, 3m 2D / 3D
FHV-VNLB2 5M イーサネットケーブル(耐屈曲), ライトアングル, 5m 2D / 3D
FHV-VNLB2 10M イーサネットケーブル(耐屈曲), ライトアングル, 10m 2D / 3D
FHV-VNLB2 20M イーサネットケーブル(耐屈曲), ライトアングル, 20m 2D / 3D
FHV-SDU10 スマートカメラデータユニット, パラレルインタフェース 2D / 3D
FHV-VUB2 2M スマートカメラデータユニットケーブル(耐屈曲), 2m 2D / 3D
FHV-VUB2 3M スマートカメラデータユニットケーブル(耐屈曲), 3m 2D / 3D
FHV-VUB2 5M スマートカメラデータユニットケーブル(耐屈曲), 5m 2D / 3D
FHV-VUB2 10M スマートカメラデータユニットケーブル(耐屈曲), 10m 2D / 3D
FHV-VUB2 20M スマートカメラデータユニットケーブル(耐屈曲), 20m 2D / 3D
FHV-VULB2 2M スマートカメラデータユニットケーブル(耐屈曲), ライトアングル, 2m 2D / 3D
FHV-VULB2 3M スマートカメラデータユニットケーブル(耐屈曲), ライトアングル, 3m 2D / 3D
FHV-VULB2 5M スマートカメラデータユニットケーブル(耐屈曲), ライトアングル, 5m 2D / 3D
FHV-VULB2 10M スマートカメラデータユニットケーブル(耐屈曲), ライトアングル, 10m 2D / 3D
FHV-VULB2 20M スマートカメラデータユニットケーブル(耐屈曲), ライトアングル, 20m 2D / 3D
XW2Z-S013-2 パラレルI/Oケーブル, 2m 2D
XW2Z-S013-5 パラレルI/Oケーブル, 5m 2D
XW2Z-050EE コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, MILコネクタ 34極 - MILコネクタ 34極, 0.5m 2D
XW2Z-100EE コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, MILコネクタ 34極 - MILコネクタ 34極, 1m 2D
XW2Z-150EE コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, MILコネクタ 34極 - MILコネクタ 34極, 1.5m 2D
XW2Z-200EE コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, MILコネクタ 34極 - MILコネクタ 34極, 2m 2D
XW2Z-300EE コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, MILコネクタ 34極 - MILコネクタ 34極, 3m 2D
XW2Z-500EE コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, MILコネクタ 34極 - MILコネクタ 34極, 5m 2D
XW2K-34G-T 小型コネクタ端子台, 34極, MILコネクタ, ストレート配線(1: 1回路) 2D / 3D
XW2D-34G6 コネクタ端子台変換ユニット, スリムタイプ, MILコネクタ, 34極 2D / 3D
XW2R-E34GD-T コネクタ端子台変換ユニット, マイナススクリュータイプ, 34極, MILコネクタ, 電源端子なし, DINレール取りつけ 2D
FHV-XMT-7 取付具, スマートカメラ本体・照明コントローラ固定用 2D / 3D
FHV-XWC-LCN 防水キャップ(交換用), 照明コネクタ用 2D / 3D
W4S1-05D 産業用スイッチングハブ, ポート数: 5, 電源用コネクタ付属 2D / 3D
NYE2A-20F11-15WR1200 産業用パネルPC, IntelR AtomR x5-E3940 CPU, メインメモリ: DDR3L 4GB ECC非対応, Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64bit版、FHV7 operation tool内蔵, 128GB、CFast 3DTLC, RS-232C, ディスプレイ: 15.4インチ, ワイド, 抵抗膜方式, 盤取り付けタイプ, アルミニウム(黒) + 枠色(黒) 2D / 3D
NYE2A-20F11-12WR1200 産業用パネルPC, IntelR AtomR x5-E3940 CPU, メインメモリ: DDR3L 4GB ECC非対応, Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64bit版、FHV7 operation tool内蔵, 128GB、CFast 3DTLC, RS-232C, ディスプレイ: 12.1インチ, ワイド, 抵抗膜方式, 盤取り付けタイプ, アルミニウム(黒) + 枠色(黒) 2D / 3D
NA-15WKBA04 反射保護シート, NA5-15W□□□□-V1用 2D / 3D
NA-12WKBA04 反射保護シート, NA5-12W□□□□-V1用 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答