| 接点 | 仕様 | スライド |
|---|---|---|
| 材質 | 金メッキ |
情報更新 : 2025/06/02
| 接点 | 仕様 | スライド |
|---|---|---|
| 材質 | 金メッキ |
| R1 | R5 | ||
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | DC5V~18V | ||
| 抵抗値 *1 | 抵抗1 | 5,110Ω | 3,920Ω |
| 抵抗2 | 1,620Ω | 511Ω | |
| 出力抵抗 *2 | FP-OP | 6,730Ω±4% | 3,920Ω±4% |
| OP-TTP | 1,620Ω±4% | 452Ω±4% | |
| 定格電力 *1 | 温度環境 -40℃~85℃:0.33W | 温度環境 -40℃~57℃:0.33W
温度環境 57℃~70℃:0.27W 温度環境 70℃~85℃:0.20W |
|
| 回路図 *2 | ![]() |
![]() |
|
*1. 抵抗1、抵抗2の抵抗値/定格電力は変更が可能です。
詳しくは当社営業担当にお問い合わせください。
*2. 使用温度範囲(-40℃~+85℃)外での使用は避けてください。
温度により出力抵抗が変動し、誤動作を誘発する可能性があります。
| 許容操作速度 | 30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合) | |
|---|---|---|
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 30回/min |
| 電気的 | 30回/min | |
| 振動 *1 | 誤動作・耐久 | 周波数:10~55Hz
複振幅:1.5mm 方向・時間:XYZ方向 各10分 |
| 衝撃 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
| 誤動作 *1 | 最大300m/s2 | |
| 耐久性 *2 | 機械的 | 30万回以上(30回/min) |
| 電気的 | 30万回以上(30回/min) | |
| 保護構造 | IEC IP67(ただし、端子部を除く) | |
| 使用温度範囲 | -40~+85℃(60%RH 以下)(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 95%RH 以下(+5~+35℃にて) | |
| 耐熱性 | 85℃ 500時間 | |
| 耐寒性 | -40℃ 500時間 | |
| 耐湿性 | 85℃ 85%RH 500時間 | |
| 熱衝撃性 | -40℃(0.5時間)⇔85℃(0.5時間)500サイクル | |
| 質量 | 約0.5g(端子タイプの場合) | |
注. 上記は初期における値です。
*1. ピン押ボタン形の場合は自由位置と動作限度位置。
*2. 試験条件についてはお問い合わせください。
情報更新 : 2025/06/02
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.