【E3AS-HF】3mの距離から自動車ボディ部品を安定検出できます。(0:32)
この商品について
関連情報
情報更新 : 2025/03/03
【E3AS-HF】3mの距離から自動車ボディ部品を安定検出できます。(0:32)
【E3AS-HF】反射形の光電センサが検出しにくい黒紙でも安定検出できます。(0:37)
【E3AS-HF】シュリンクされたペットボトルでも安定検出できます。(0:23)
【E3AS-HF】スポットを小さくすることで車種判別用途などのΦ6mmの穴でも安定検知できます。(0:46)
【E3AS-HF】透明オリコンや黒色段ボール、コーナーカットした段ボールでも安定検出できます。(0:30)
【E3AS-HF】チャネル設定不要で相互干渉を防止します。(0:40)
【E3AS-HF】ローラーコンベア間の隙間に光軸を通すことで、ワークのみを安定検出できます。(0:43)
【E3AS-HF】スポットサイズを大きくすることでパレットのような格子状のワークでも安定検出できます。(0:51)
【E3AS-HF】センサの上面、底面に表示灯を搭載しており、取りつけ方向によらず表示灯を簡単に目視確認することができます。(0:49)
【E3AS-HF】金具の取りつけ方をご紹介します。(2:08)
【E3AS-HF】ティーチングの種類を紹介します。(2:01)
情報更新 : 2025/03/03
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.