| 接点 | 仕様 | スライド |
|---|---|---|
| 材質 | 金メッキ | |
| 最小適用負荷(参考値)* | DC5V 50μA | |
この商品について
関連情報
情報更新 : 2025/01/06
| 接点 | 仕様 | スライド |
|---|---|---|
| 材質 | 金メッキ | |
| 最小適用負荷(参考値)* | DC5V 50μA | |
| 定格電圧 | 抵抗負荷 |
|---|---|
| DC12V | 100mA |
| DC18V | 20mA |
注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:30回/min
UL(UL 61058-1)/cUL(CSA C22.2 No.61058-1)
UL/cUL 安全規格認証品は端子仕様の後にS が付くものです。(例:DS、HS、MS、MLS、MRS)
その他の安全規格認証については、当社までお問い合わせください。
| 形式 | D2EW |
|---|---|
| 定格電圧 | 抵抗負荷 |
| DC12V | 100mA |
試験条件:5E4(50,000回)T75(0~+75℃)
| 形式 | UL非認証品 | UL認証品 | |
|---|---|---|---|
| 許容操作速度 | 30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合) | ||
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 30回/min | |
| 電気的 | 30回/min | ||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | ||
| 接触抵抗
(初期値) |
端子タイプ | 500mΩ以下 | |
| リード線タイプ | 500mΩ以下 | ||
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC500V 50/60Hz 1min | |
| 充電金属部とアース間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
| 振動 *1 | 誤動作 | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm | |
| 衝撃 | 耐性 | 最大1,000m/s2 | |
| 誤動作 *1 | 最大300m/s2 | ||
| 耐久性 *2 | 機械的(垂直) | 30万回以上(30回/min) | 20万回以上(30回/min) |
| 機械的(水平) | 30万回以上(30回/min) | 10万回以上(30回/min) | |
| 電気的(垂直) | 30万回以上(30回/min) | 20万回以上(30回/min) | |
| 電気的(水平) | 30万回以上(30回/min) | 10万回以上(30回/min) | |
| 保護構造 | 端子タイプ | IEC IP67(ただし、端子部を除く) | |
| リード線タイプ | IEC IP67 | ||
| 使用温度範囲 | -40~+85℃(60%RH 以下)(ただし、氷結、結露しないこと) | ||
| 使用湿度範囲 | 95%RH 以下(+5~+35℃にて) | ||
| 耐熱性 | 85℃ 500時間 | ||
| 耐寒性 | -40℃ 500時間 | ||
| 耐湿性 | 85℃ 85%RH 500時間 | ||
| 熱衝撃性 | -40℃(0.5時間)⇔85℃(0.5時間)500サイクル | ||
| 質量 | 約0.5g(端子タイプのピン押ボタン形の場合) | ||
注. 上記は初期における値です。
*1. ピン押ボタン形の場合は自由位置と動作限度位置。接点の開路または閉路は1ms以内です。
*2. 試験条件についてはお問い合わせください。
情報更新 : 2025/01/06
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.