検出が難しいワーク(曲面、光沢、鋳物表面)に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要なことがありました。E3ASシリーズなら、曲面、光沢、鋳物表面の影響を受けにくく安定検出でき、設計・立上げの期間短縮を実現します。(02:16)
情報更新 : 2021/02/15
検出が難しいワーク(曲面、光沢、鋳物表面)に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要なことがありました。E3ASシリーズなら、曲面、光沢、鋳物表面の影響を受けにくく安定検出でき、設計・立上げの期間短縮を実現します。(02:16)
新規設計や設備改造のときに、センサの設置制約のために設備が複雑化し、設計工数がかかることがありました。E3ASシリーズなら、センサの設置可能な場所を拡大し、設計、立上げ工数を削減します。(02:38)
量産稼働時に、現場の環境起因によるセンサの誤動作やセンサの破損でライン停止が発生し、復旧工数がかかることがありました。E3ASシリーズなら、検出面の保護でライン停止頻度の削減、稼働率向上を実現します。(01:24)
E3ASシリーズなら、文字が読みやすく分かりやすい有機ELディスプレイとティーチング方式で誰でも簡単に最適な設定ができます。(01:24)
【E3AS-HL】
曲面・光沢・凹凸・多色・低反射ワークを安定検出(00:36)
【E3AS-HL】
曲面・光沢・凹凸・多色・低反射ワークを安定検出(01:03)
【E3AS-HL】
低反射曲面ワークを安定検出(00:57)
【E3AS-F】
曲面・光沢・凹凸・多色・低反射ワークを安定検出(00:57)
【E3AS-F】
曲面・光沢・凹凸・多色・低反射ワークを安定検出(01:02)
検出面へのほこりや油の付着、曇りを防止(01:19)
検出面への水滴やホコリの付着をエアーで除去(00:58)
これまで多種多様なワークに適したセンサの選定には時間がかかりました。E3ASシリーズなら検出ワークと検出距離に応じて、センサを選ぶだけ。これからは膨大な機種ラインアップからセンサを選定する必要はありません。(02:12)
難ワーク検出や長距離検出が必要な場合、回帰反射形のセンサを使用していましたが、装置の高度化、複雑化に伴い、設置スペースの制約があり、設計工数がかかっていました。E3ASシリーズなら、反射板不要で設計が可能です。(01:57)
E3ASシリーズなら、ティーチング方式で誰でも簡単に最適な設定ができ、立上げ時のトラブルによる後戻りをなくします。(02:47)
【E3AS-HL】
複雑形状・色柄・光沢ワークの安定検出(00:48)
【E3AS-HL】
複雑形状・色柄・光沢ワークの安定検出(00:54)
【E3AS-HL】
反射板不要で柔軟な設計を実現(00:33)
【E3AS-HL】
反射板不要で柔軟な設計を実現(00:36)
【E3AS-L】
単純形状・低反射ワークの安定検出(00:57)
検出面へのほこりや油の付着、曇りを防止(01:19)
検出面への水滴やホコリの付着をエアーで除去(00:58)
情報更新 : 2021/02/15