フォト・マイクロセンサ(透過形)
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| EE-SX3173-P2 | 透過形(溝型) フォト・IC出力 検出距離5mm DC5V 遮光時ON スリットサイズ 発光側1.4×1.4mm 受光側14.mm×0.5mm コネクタ接続 |
|
| EE-SX3173-P3-Z | 透過形(溝型) フォト・IC出力 検出距離5mm DC24V 遮光時ON スリットサイズ 発光側1.4×1.4mm 受光側14.mm×0.5mm コネクタ接続 保護回路有り |
|
| EE-SX4173-P2 | 透過形(溝型) フォト・IC出力 検出距離5mm DC5V 入光時ON スリットサイズ 発光側1.4×1.4mm 受光側14.mm×0.5mm コネクタ接続 |
|
| EE-SX4173-P3-Z | 透過形(溝型) フォト・IC出力 検出距離5mm DC24V 入光時ON スリットサイズ 発光側1.4×1.4mm 受光側14.mm×0.5mm コネクタ接続 保護回路有り |
|
| EE-5002 1M | コード付コネクタ 長さ1m |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.