Page top

EE-SX3173 / 4173-P

フォト・マイクロセンサ(透過形)

EE-SX3173 / 4173-P

機器内蔵用フォト・マイクロセンサ コネクタタイプ

※ Web特別価格提供品

この商品について

形式構成

EE-SX3173 / 4173-P 種類/価格 1

種類

形状 検出方式 接続方式 検出距離 スリットサイズ
縦×横(mm)
出力形式 電源電圧 動作モード 形式 最小納入単位
(単位:個)
3734_lu_2_1 透過形
(溝型)
コネクタ
接続
5mm
(溝幅)
発光側
1.4×1.4
受光側
1.4×0.5
フォト・IC DC24V しゃ光時ON 形EE-SX3173-P3-Z 1
入光時ON 形EE-SX4173-P3-Z
DC5V しゃ光時ON 形EE-SX3173-P2
入光時ON 形EE-SX4173-P2

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら