Page top

ZW-SQシリーズ

ファイバ同軸変位センサ センサヘッド

ZW-SQシリーズ

超小型・超軽量 どんな材質でも安定測定

※ Web特別価格提供品

超高精度インライン測定を極める

白色共焦点方式のZWによる高精度安定測定と装置への組み込み易さを動画で分かりやすくご説明します。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
ZW-5000 コントローラ ETherCAT搭載 DC24V NPN/PNP共用出力 適応センサZW-S50□□ 2D / 3D
ZW-5000T コントローラ EtherCAT搭載 DC24V NPN/PNP共用出力 適応センサZW-S50□□ (輸出管理貿易令対応) 2D / 3D
ZW-SQ5007 0.3M センサヘッド, ストレートタイプ, コード長 0.3m, 測定中心距離 7mm, スポット径φ18µm, 静止分解能0.01µm 2D / 3D
ZW-SQ5007 2M センサヘッド, ストレートタイプ, コード長 2m, 測定中心距離 7mm, スポット径φ18µm, 静止分解能0.01µm 2D / 3D
ZW-SQ5020 0.3M センサヘッド, ストレートタイプ, コード長 0.3m, 測定中心距離 20mm, スポット径φ40µm, 静止分解能0.02µm 2D / 3D
ZW-SQ5020 2M センサヘッド, ストレートタイプ, コード長 2m, 測定中心距離 20mm, スポット径φ40µm, 静止分解能0.02µm 2D / 3D
ZW-SQ5030 0.3M センサヘッド, ストレートタイプ, コード長 0.3m, 測定中心距離 30mm, スポット径φ60µm, 静止分解能0.06µm 2D / 3D
ZW-SQ5030 2M センサヘッド, ストレートタイプ, コード長 2m, 測定中心距離 30mm, スポット径φ60µm, 静止分解能0.06µm 2D / 3D
ZW-SQ5040 0.3M センサヘッド, ストレートタイプ, コード長 0.3m, 測定中心距離 40mm, スポット径φ80µm, 静止分解能0.08µm 2D / 3D
ZW-SQ5040 2M センサヘッド, ストレートタイプ, コード長 2m, 測定中心距離 40mm, スポット径φ80µm, 静止分解能0.08µm 2D / 3D
ZW-SQR5007 0.3M センサヘッド, ライトアングルタイプ, コード長 0.3m, 測定中心距離 7mm, スポット径φ18µm, 静止分解能0.01µm 2D / 3D
ZW-SQR5007 2M センサヘッド, ライトアングルタイプ, コード長 2m, 測定中心距離 7mm, スポット径φ18µm, 静止分解能0.01µm 2D / 3D
ZW-SQR5020 0.3M センサヘッド, ライトアングルタイプ, コード長 0.3m, 測定中心距離 20mm, スポット径φ40µm, 静止分解能0.02µm 2D / 3D
ZW-SQR5020 2M センサヘッド, ライトアングルタイプ, コード長 2m, 測定中心距離 20mm, スポット径φ40µm, 静止分解能0.02µm 2D / 3D
ZW-SQR5040 0.3M センサヘッド, ライトアングルタイプ, コード長 0.3m, 測定中心距離 40mm, スポット径φ80µm, 静止分解能0.08µm 2D / 3D
ZW-SQR5040 2M センサヘッド, ライトアングルタイプ, コード長 2m, 測定中心距離 40mm, スポット径φ80µm, 静止分解能0.08µm 2D / 3D
ZW-XF5002R センサヘッド・コントローラ間延長用ファイバケーブル, ケーブル長 2m, 適応センサZW-S50□□ 2D / 3D
ZW-XF5005R センサヘッド・コントローラ間延長用ファイバケーブル, ケーブル長 5m, 適応センサZW-S50□□ 2D / 3D
ZW-XF5010R センサヘッド・コントローラ間延長用ファイバケーブル, ケーブル長 10m, 適応センサZW-S50□□ 2D / 3D
ZW-XF5020R センサヘッド・コントローラ間延長用ファイバケーブル, ケーブル長 20m, 適応センサZW-S50□□ 2D / 3D
ZW-XF5030R センサヘッド・コントローラ間延長用ファイバケーブル, ケーブル長 30m, 適応センサZW-S50□□ 2D / 3D
ZW-XFC2 接続アダプタ(ケーブル ZW-XF50[][]R用) 2D / 3D
GX-JC03 EtheCAT分岐スレーブ 3ポート 2D / 3D
GX-JC06 EtheCAT分岐スレーブ 6ポート 2D / 3D
W4S1-03B 産業用スイッチングハブ 3ポート 2D / 3D
W4S1-05B 産業用スイッチングハブ 5ポート 2D / 3D
W4S1-05C 産業用スイッチングハブ 5ポート 故障通知機能付 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら