定格

形式 形KM50-C
適用相線式 単相2線式/単相3線式/三相3線式
定格電源電圧 AC100~240V 50/60Hz
電源電圧、計測電圧入力共用(端子番号⑥⑦)
許容電源電圧範囲 定格電源電圧の85~110%
周波数変動範囲 45~65Hz
消費電力 7VA以下
定格入力 定格入力電圧 AC100~240V [単相2線式]:線間電圧
AC100/200V [単相3線式]:相電圧/線間電圧
AC100~240V [三相3線式]:線間電圧
定格入力電流 5A/50A/100A/200A/400A/600A(専用CTの一次側電流値) *1
定格周波数 50/60Hz
定格入力電力 5ACT使用時 :2kW    50ACT使用時 :20kW
100ACT使用時:40kW   200ACT使用時:80kW
400ACT使用時:160kW   600ACT使用時:240kW
許容入力電圧 定格入力電圧の110%(連続)
許容入力電流 定格入力電流の120%(連続)
定格入力負荷 電圧入力0.5VA以下(電源部を除く)
電流入力0.5VA以下(各入力)
時刻 2010~2099年まで(閏年にも対応)
精度:±1.5分/月(23℃のとき)
時刻バックアップ保持期間 3日(電断時)(23℃のとき)
使用周囲温度 *2 -10~+55℃(ただし結露または氷結しないこと)
保存温度 -25~+65℃(ただし結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度 相対湿度 25~85%
保存湿度 相対湿度 25~85%
高度 2000m以下
設置環境 過電圧カテゴリ、計測カテゴリ:Ⅱ、 汚染度:2

*1. 専用CTの二次側電流は、専用出力信号となっています。
*2. 定格は使用するCTによって異なります。詳細は専用CTの取扱説明書をご参照ください。

性能

本体

形式 形KM50-C
確度
*1
電圧 ±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)
ただし三相3線式のVtr間電圧と単相3線式のVrs間電圧は同条件にて±2.0%F.S.±1digit
電流 ±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)
ただし三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて±2.0%F.S.±1digit
有効電力
無効電力
±2.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1)
無効電力算出式:無効電力=v×i×sinθ
*vは電圧の瞬時値、iは電流の瞬時値を示す。θは電圧と電流の位相差
周波数 ±0.3Hz±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)
力率 ±5.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率=0.5~1~0.5の範囲)
力率算出式:力率=有効電力/皮相電力
注. 皮相電力= √(有効電力)2+(無効電力)2
温度 通電後2時間経過以降、±5℃(ただし、周囲の環境に合わせた補正を実施後)
ローカット電流設定値 定格入力の0.1~19.9%(0.1%刻み)
サンプリング周期 100ms(計測電圧50Hz時)、83.3ms(計測電圧60Hz時)
温度の影響 *1 ±1.0%F.S.±1digit(使用温度範囲内における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1の時の電力の割合)
周波数の影響 *1 ±1.0%F.S.±1digit(定格周波数の±5Hzの範囲における、周囲温度23℃、定格入力、力率1の時の電力の割合)
高調波の影響 *1 ±0.5%F.S.±1digit(周囲温度23℃、基本波に対し電流30%、電圧5%の含有率で第2、3、5、7、9、11、13次高調波
を重畳させたときの誤差)
絶縁抵抗 1)電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:20MΩ以上(DC500Vメガ)
2)電気回路一括とフロントケース間:20MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧 1)電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:AC2,800V 1分間
2)電気回路一括とフロントケース間:AC2,800V 1分間
耐振動 片振幅:0.35mm、加速度:50m/s2、振動数:10~150Hz
3軸方向各 8min×10回 掃引
耐衝撃 150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回
本体質量 約150g(本体のみ)
保護構造 前面:IP66(UL対象外)、リアケース:IP20、端子部:IP00
メモリ保護 EEPROM(不揮発性メモリ)書込回数:100万回
適合規格 EN61010-1(IEC61010-1)、EN61326-1(IEC61326-1)、UL61010-1、CAN/CSA-C22.2 No.61010-1
イベント
入力
入力点数 イベント入力2点
OUT1と共通のコモン端子
有電圧入力 Hレベル:DC4.75~30V
Lレベル :DC0~2V
入力インピーダンス:約2kΩ
無電圧入力 ON抵抗 :1kΩ以下
OFF抵抗:100kΩ以上
ON時残留電圧:8V以下
ON時電流(0Ω時):10mA以下
最小入力時間 5ms
トランジスタ
出力
出力点数 オープンコレクタ1点
積算電力量パルス出力または警報出力:1点
イベント入力と共通のコモン端子
出力容量 DC30V、 30mA
ON時残留電圧 :1.2V以下
OFF時漏れ電流:100μA以下
警報出力ディレー
*2
オフディレー:0.0~99.9s、オンディレー:0.0~99.9s
動作特性時間
*3
±200ms
通信 通信方式 RS-485(2線式半二重)
同期方式 調歩同期式
号機設定 CompoWay/F:0~99、Modbus:1~99
通信速度 1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps
伝送コード CompoWay/F:ASCII、 Modbus:バイナリ
データビット長 7、8ビット
ストップビット長 1、2ビット
垂直パリティ 偶数、奇数、なし
最大伝送距離 500m
最大接続台数 CompoWay/F:31台、Modbus:99台
EMC(工業的電磁環境用途) EMI
EN61326-1
放射妨害電界強度 CISPR11 classA
雑音端子電圧   CISPR11 classA
EMS
EN61326-1
静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2
電磁界強度イミュニティ:EN61000-4-3
ファーストトランジェント/バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
サージイミュニティ:EN61000-4-5
伝導妨害波イミュニティ:EN61000-4-6
電源周波数磁界イミュニティ:EN61000-4-8
電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11

*1. 専用CTの誤差は含みません。
*2. 警報出力オフディレーおよびオンディレーは、計測値のサンプリング周期により誤差が生じる場合があります。
*3. 警報出力の動作時間誤差(警報出力オフディレーおよびオンディレーの誤差、出力端子のスイッチ動作時間を含みます)を示します。

分割型変流器(CT)

形式 形KM20-CTF-5A 形KM20-CTF-50A 形KM20-CTF-100A 形KM20-CTF-200A 形KM20-CTF-400A * 形KM20-CTF-600A *
一次側定格電流 5A 50A 100A 200A 400A 600A
許容入力電流 定格入力電流の120%(連続) 使用周囲温度50℃
にて定格入力電流の
100%(連続)
使用周囲温度45℃
にて定格入力電流の
120%(連続)
定格入力電流の120%(連続)
定格電圧 AC480V
二次巻線 3,000ターン 6,000ターン 9,000ターン
適用周波数 10Hz~5kHz
絶縁抵抗 出力端子-ケース間:50MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧 出力端子-ケース間:AC2,000V 1 分
保護素子 7.5V クランプ素子
許容脱着回数 100回
装着できる電線径 φ7.9mm以下 φ9.5mm以下 φ14.5mm以下 φ24.0mm以下 φ35.5mm以下
一次側電線指定サイズ AWG20以上 AWG6以上 AWG1/0以上 AWG4/0以上 -
使用温度範囲 -10~+55℃ -10~+50℃ -10~+45℃ -10~+55℃
使用湿度範囲 25~85%RH(ただし結露しないこと)
保存温度範囲 -25~+65℃
保存湿度範囲 25~85%RH(ただし結露しないこと)
高度 2,000m以下

*2026年1月以降に注文された製品は400A定格(形KM20-CTF-400A)および、600A定格(形KM20-CTF-600A)のCTはUL規格認証に対応していません。一次側電線サイズは規定しておりませんが、実際に流れる電流に対して十分に余裕をもった電流容量の電線を選定してください。

分割型変流器(CT)用ケーブル

形式 形KM20-CTF-CB3
ケーブル長 3m

注. CT 接続ケーブルは弊社指定のものをご使用していただくか、日本圧着端子製造株式会社製 圧着端子1.25-B3A、AWG22電線を使用することも可能です。