形KM50-C スマート電力量モニタ

形式 適用相線式 電源電圧 形状 通信 プロトコル
形KM50-C1-FLK 単相2線 AC100~240V
単相3線 AC100/200V
三相3線 AC100~240V
計測電圧入力と共用
AC100~240V
48(H)×48(W)×84(D) RS-485 CompoWay/F:通信ノード数31台
Modbus:通信ノード数99台

分割型変流器(CT)*

形式 定格一次側電流 定格二次側電流 取付
形KM20-CTF-5A 5A 専用出力 分割型
形KM20-CTF-50A 50A
形KM20-CTF-100A 100A
形KM20-CTF-200A 200A
形KM20-CTF-400A 400A
形KM20-CTF-600A 600A

注. 分割型変流器(CT)にはCT接続用ケーブルは付属されておりません。
*形KM20-CTF-□□□は形KM100には使用できません。

分割型変流器(CT)用ケーブル

形式 仕様
形KM20-CTF-CB3 3mケーブル

注. CT接続ケーブルは弊社指定のものをご使用していただくか、日本圧着端子製造株式会社製 圧着端子1.25-B3A、AWG22電線を使用することも可能です。

取付金具(DINレール取付タイプ/マグネット取付タイプ)

形式 仕様
形KM50-OPT-ED1* DINレール取り付け
形KM50-OPT-EM1* マグネット取り付け
形KM50-OPT-CD1 DINレール取り付け

*形KM50-Eを1台または、形KM50-Cを2台取り付けることができます。