(単位:mm)

本体

形KM50-C1-FLK

・ 圧着端子はM3.5をご使用ください。
・ 取付パネル厚は1~5mmです。
・ 並べて取付ける際は、十分な間隔を確保してください。
 参考間隔:60mm(上下、左右方向)
 いずれも製品の中心からの間隔です。
・ 複数個を取付けて使用される場合は、本機の周囲温度が仕様を超えないようにご注意ください。

分割型変流器(CT)

形KM20-CTF-5A
形KM20-CTF-50A
形KM20-CTF-100A
形KM20-CTF-200A
形KM20-CTF-400A/600A

CT専用ケーブル

形KM20-CTF-CB3(専用CTケーブル)

オプション

取付金具外形寸法図

形KM50-OPT-ED1(DINレール取付タイプ)
形KM50-OPT-EM1(マグネット取付タイプ)
形KM50-OPT-CD1(DINレール取付タイプ)