第8回 導入事例
イタリアの
インダストリー4.0
プランを実現
-OPC UAに対応した
巻線機

会社紹介

Dietze+Schellグループに属するSima Winding Technology(以下、Sima WTという。)は、市場で40年の経験を持つ、合成繊維用高性能巻線機(ワインダ)の専門メーカです。
Sima WTは、お客様の要件に応じて調整・最適化されたカスタマイズソリューションを提供し、プロセスの最適化と企業目標達成のためのコンサルティングを担っています。
Sima WTは、テイクアップワインダの設計・製造や、培ったノウハウを活かした専門性により、市場で高い評価を得ています。

会社紹介

アプリケーションの説明

アプリケーションの一例が B2-xxx-TS-EBV2 シリーズです。直径0.07~3mmのモノフィラメントや、400~6,000デニールのマルチフィラメントの平行巻き加工(フランジボビン、バイコニックコア)に適しています。
この巻線機は、巻線ヘッドが位置する中央部、糸の分離器を支える機械の前端に位置する鋼鉄構造、および後端の巻き取りパラメータ管理のための制御盤やタッチスクリーンインターフェイスが付いている電気電子器具キャビネットから構成されています。

アプリケーションの説明

イタリアのインダストリー4.0
プランの概要

ここ数年、イタリアのインダストリー4.0は、競争力とイノベーションへの投資を奨励するための、産業部門に税制上の優遇措置を提供する新しい政策により、工場のITインフラとOT間の相互接続のニーズが大幅に増加しました。
このプランを実現するための要件の 1 つは、機械と工場システム間の双方向通信です。
Sima WT は、可能な限り簡単な方法でこの要件を実現するために、OPC UA を標準プロトコルとして選択しました。
NJ/NXシリーズのマシンオートメーションコントローラに標準搭載されたOPC UAサーバにより、追加のハードウェアモジュールやライセンスを購入することなく、いくつかの設定だけでITとOTをつなぐことが可能となりました。
また、機械の状態に関するコントローラの変数と、生産に関する情報は、ITレベルから直接変更できるマシンパラメータに関する変数と同様に、OPC UAサーバで簡単に公開されます。

さらに、NX502やNX102シリーズは、OPC UAサーバ機能だけでなく、データベース直結機能を備えています。
OPC UA による MES /SCADAへの接続と、データベース接続によるトレーサビリティに使用される SQL ServerやOracle Databaseへの直接接続を同時に実現しました。

お客様の評価

これらの技術の利用により、お客様は、FTP接続を介して交換されるCSVファイルの代わりに、OPC UAを優先的に使用されるようになりました。
また、データ交換が簡単で、かつ柔軟性が高いオムロンのコントローラソリューションを高く評価いただきました。

Winder with OPC UA to Meet Italian Industry 4.0 Plan - OPC Connect

【参考リンク】
OPC Foundation Webサイト https://opcfoundation.org/
日本OPC協議会 Webサイト https://jp.opcfoundation.org/