産業用ボックスPC と
産業用パネルPC
お客様の製造現場や既存システムに合わせて、PC、モニタ、一体型の3つの型から最適な一台を選択できます。
![ボックスタイプの産業用ボックス型PC](images/img_ipf_02.png)
ボックスタイプの産業用ボックス型PC
![タッチパネル方式を採用した産業用モニタ](images/img_ipf_03.png)
タッチパネル方式を採用した産業用モニタ
![PCとモニタを一体化した産業用パネル型PC](images/img_ipf_04.png)
PCとモニタを一体化した産業用パネル型PC
お客様の環境に最適な一台をご提供するために、豊富な選択肢をご用意しています。 オムロンの産業用PCプラットフォームは、単なるハードウェア製品ではありません。オムロンが長年培ってきた制御ノウハウを機能としてソフトウェアで提供し、これを組み合わせることで、一つのプラットフォームハードウェアで市場要求にマッチした専用コントローラを作り上げることが可能になるのです。
注. すべての組み合わせの形式がご用意できるということではありませんのでご注意ください。詳細は当社販売員にお問い合わせください。
お客様の製造現場や既存システムに合わせて、PC、モニタ、一体型の3つの型から最適な一台を選択できます。
ボックスタイプの産業用ボックス型PC
タッチパネル方式を採用した産業用モニタ
PCとモニタを一体化した産業用パネル型PC
用途にあわせて多彩なラインナップから最適なモデルを選択できます。
Windows を搭載した産業用PCです。Windows の豊富なアプリケーションを活用した、製造現場データの可視化やデータ処理、計測、制御が可能です。
また、内部ケーブルレス構造やシンプルな熱設計、堅牢な筐体など、ロバスト性と柔軟性を両立しているため、製造現場でいまお使いのPCの置き換えや、産業用PCの導入に最適です。
3レイヤー構造
NYB1E、NYB27、
NYB2E、NYB37、NYB55
2レイヤー構造
NYB35、NYB2C、
NYB65、NYB13
1レイヤ構造(FAN有り)
NYB27、NYB2E、
NYB37、NYB55
1レイヤ構造(FAN無し)
NYB35、NYB2C、
NYB2A、NYB13
豊富な実績を誇るマシンオートメーションコントローラ NJ/NX シリーズのマシンオートメーションコントロールソフトウェアが、Windows とともに一台の産業用PC上で動作します。2つのプラットフォームは同時に動作しますが、それぞれが独立しているため、Windows側に異常が発生した場合でも制御側は動作を継続。生産ラインを止めません。
また、統合開発環境 Sysmac Studio により、コントローラ部はラダーやST言語で設計ができるため、これまでPLCをお使いのお客様にも安心してお使いいただけます。
PLC並みの高い信頼性やロバスト性に、ビッグデータやNUI(Natural User Interface)、IoT(Internet of Things)などの活用が加わったことにより、モノづくり革新の扉を開きます。
システム構成例
リアルタイムオペレーティングシステム(RTOS)は様々な組み込みシステム(エンベデッドシステム)開発の現場で採用されています。多くの組み込み機器では、イベント発生時に一定時間内で決められた処理を完了しなければなりませんが、マルチタスク制御やイベント・ドリブン制御が可能なRTOSはこれを容易にします。
オムロンのIPC RTOSコントローラは、グローバル・スタンダードな VxWorks または Linux をOSとして、高速制御ネットワークEtherCATに対応。統合開発環境や技術相談等のサポートサービスのご提供なども充実しているため、すぐに開発着手していただけます。アプリケーションはプログラマ人口が多い世界共通言語であるC/C++言語で開発できるため、ソースコードの流用性が高く、設計資産の継承が可能。チェンジングコストを最小限に抑えられます。
Linux | VxWorks | |
---|---|---|
統合開発環境 | Eclipseベース統合開発環境 (無償提供) | Workbench (ライセンス提供) |
年間パスポート | 形NY000-SA110 | 形NY000-SB110 |
システム構成例
従来のハイブリッド型から、あえて、WindowsとMulti Axis Controllerを分離することで、コスト・性能・仕様のスケーラビリティを提供。
オムロンはお客様の「高い生産性」と「高品質なモノづくり」の実現に貢献します。
米国デルタ タウ データ システムズ社が開発した定評のあるモーション制御性能を持つProgrammable Multi Axis Controller を搭載した制御カーネルと、装置に内蔵できる産業用PCプラットフォームで動作するアプリケーションの組み合わせで、ユーザ独自のモーション制御を自由に作り込むことができます。