内部ケーブルレス構造
構造をシンプルにすることで故障を低減し、稼働時間を最大化するため、内部ケーブルレス構造を採用。
豊富な実績を持つ制御機器での経験を活かし、産業用途に適したハードウェアを持っています。
構造をシンプルにすることで故障を低減し、稼働時間を最大化するため、内部ケーブルレス構造を採用。
ファンユニット付きモデルでは、パーティクル拡散や、産業用PC内部へ導電性物質の侵入を最小限にするエアーフローで、電気回路のリークを防ぎます。
産業用ボックス型PCでは、専用の取り付け金具を用いて、縦置きや壁掛けが可能です。お客様のシステムに最適な方向で取り付けていただけます。
選択可能なRS-232CまたはDVI-Dのオプションインターフェースの他、DVIビデオインターフェースやEthernetなど、産業用途に適したインターフェースをご用意しています。
*1. 11世代CPU:DVIポートではなくDisplayPort++になります。SDメモリカードスロットはありません。
*2. CFastカードスロットは背面に位置しています。(1レイヤー構造のみ。)
産業用モニタ、産業用パネル型PC では、手袋を着けたまま* でタッチ操作が可能です。また、タッチパネルコントローラが手のひらでのタッチを無効にしたり、水分やタッチミスを検出したりできます。
* 手袋を使うときは、本稼動前に正常に操作できることを確認したうえで、ご使用ください。
創業から80年以上のオムロンは、制御機器メーカとしてあらゆる製造現場の生産性向上を担うべく、10万仕様を超える豊富な製品をご提供してきました。制御機器は、長期安定稼働が重要な使命です。そのため産業用PCでも、長期安定供給* を可能とする部品の選定から、安定性のための製品テスト、そしてテクニカルサポートまで多岐に渡って、オムロンが長年で培った技術力とノウハウを活かし、安心してお使いいただける製品をお届けしています。
* 発売開始後5年、製造中止後7年間の保守。アッパーコンパチブルを含みます。
保守が必要な構成品(HDD/SDD、FAN、電池、PCIeカード)にシステムの外側から簡単にアクセスできます。電子部品の収納部を開ける必要がないため、故障のリスクを減らせます。

ファンユニット交換

バッテリ交換

ドライブ交換

PCIeカード交換
産業用ボックス型PCは、2016年度「レッドドット・デザイン賞」を受賞。1955年よりドイツのノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンターが主催、選定機関となって開催されているデザイン賞で、世界三大デザイン賞(レッドドット・デザイン賞(ドイツ)、iFデザイン賞(ドイツ)、IDEAデザイン賞(アメリカ)のひとつとされています。
さらに、2017年度「グッドデザイン賞」を受賞しました。「グッドデザイン賞(Gマーク)」は、1957年に通商産業省によって創設された「グッドデザイン商品選定制度(Gマーク制度)」を継承し、1998年より(財)日本産業デザイン振興会の主催で行われている、日本で唯一の総合的デザイン評価・推奨の制度です。「人間(HUMANITY)」「本質(HONESTY)」「創造(INNOVATION)」「魅力(ESTHETICS)」「倫理(ETHICS)」を審査理念に、形の美しさだけではなく、機能性や安全性、使いやすさ、環境への配慮などが総合的な見地から高い基準で認められた製品に授与されます。
産業用モニタは2016年度「iFデザイン賞」を受賞。ドイツの「iF International Forum Design GmbH」が開催する、世界的に権威のあるデザイン賞のひとつです。