本文

トップ 仕様 通信強化 E5GC特徴 Thermac simulator

DINレール取付けタイプはこちらへ プログラムタイプはこちらへ

デザイン・視認性・操作性・制御性・外部入出力・
スペース効率 温調に必要なすべてをグレードアップ。

仕様

形式 E5GC E5CC-B/E5CC/E5CC-U E5EC-B/E5EC E5AC
サイズ(mm) 前面:48×24 前面:48×48 前面:48×96 前面:96×96
センサ入力 全機種:熱電対、白金測温抵抗体、非接触温度センサ(ES1B)、アナログ入力(電圧、電流)切替可能
指示精度 E5GC/E5CC-B/E5CC 熱電対:
(指示値の±0.3%
または±1℃の大きい方)
±1ディジット以下
白金測温抵抗体:
(指示値の±0.2%
または±0.8℃の大きい方)
±1ディジット以下
アナログ入力:
±0.2%FS±1ディジット以下
CT入力:
±5%FS±1ディジット以下
E5CC-U 熱電対:
(指示値の±1%
または±2℃の大きい方)
±1ディジット以下
白金測温抵抗体:
(指示値の±0.2%
または±0.8℃の大きい方)
±1ディジット以下
アナログ入力:
±0.2%FS±1ディジット以下
CT入力:
±5%FS±1ディジット以下
熱電対:
(指示値の±0.3%
または±1℃の大きい方)
±1ディジット以下
白金測温抵抗体:
(指示値の±0.2%
または±0.8℃の大きい方)
±1ディジット以下
アナログ入力:
±0.2%FS±1ディジット以下
CT入力:
±5%FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力:
±5%FS±1ディジット以下
入力
サンプリング
周期
50ms
制御出力 リレー出力、
電圧出力 (SSR 駆動)、
リニア電流出力
(機種による)
リレー出力、
電圧出力 (SSR 駆動)、
リニア電流出力、
位置比例用リレー出力
(機種による)
イベント入力 1点または2点
(機種による)
E5CC-B : 2点
(機種による)
E5CC : 2点または4点
(機種による)
2点、4点または6点
(機種による)
ラン/ストップ切替、オート/マニュアル切替、マルチSP No.、SPモード切替、
正/逆動作反転、AT実行/中止、警報ラッチ解除、プログラムスタート、
設定変更許可/禁止、通信書込許可/禁止のいずれかを割付
補助出力 E5CC-B :2点
E5CC :2点または3点(機種による)
E5GC/E5CC‐U :1点または2点(機種による)
2点または4点(機種による)
警報、ヒータ断線警報、SSR故障警報、入力異常(S.ERR)、RSP入力異常、総合警報、RUN中、
プログラムエンド、内部補助リレーのいずれかを割付
リモートSP入力 ― 機種による(電圧/電流入力)
伝送出力 ― 1点(機種による:伝送出力ありタイプ)
― 目標値、ランプ目標値、現在値、操作量のいずれかを割付
端子サイズ ・M3
・スクリューレス
クランプ端子台
M3
(E5CC-UはM3.5)
M3
取得規格 取得規格
注. E5CC-Uにはオプション機能がありません。
商品の詳細はこちら