・ シリーズ拡大(形E5GC/E5CC-T/E5EC-T/E5AC-T)
・ 三菱電機FXシリーズ、キーエンス製KVシリーズにも対応 (形E5GC/E5CC/E5EC/E5AC/E5DC)*
*形E5CC-T/E5EC-T/E5AC-Tは除く









| 外観 | シリーズ | 形式 |
|---|---|---|
![]() |
E5GCシリーズ | E5GC-□□□□□□-015 |
![]() |
E5CCシリーズ | E5CC-□□□□□□-002,-003,-004*1 |
![]() |
E5ECシリーズ | E5EC-□□□□□□-004,-008,-009,-012,-014*1 |
![]() |
E5ACシリーズ | E5AC-□□□□□□-004,-008,-009,-012,-014*1 |
![]() |
E5DCシリーズ | E5DC-□□□□□□-002,-015*2 |
![]() |
プログラムタイプ E5CC-T シリーズ |
E5CC-T□□□□□□-002,-003,-004 |
![]() |
プログラムタイプ E5EC-T シリーズ |
E5EC-T□□□□□□-004,-008,-020,-022 |
![]() |
プログラムタイプ E5AC-T シリーズ |
E5AC-T□□□□□□-004,-008,-020,-022 |
| メーカ | PLC形式 | 備考 |
|---|---|---|
| オムロン製PLC | CSシリーズ CJシリーズ CPシリーズ |
対象形式/ユニットの詳細は 「形E5□C/デジタル調節計 通信マニュアル」 (Man.No.:SGTD-741)、 「形E5□C-T デジタル調節計プログラムタイプ 通信マニュアル」(Man.No.:SGTD-743)を 参照ください。 |
| 三菱電機製PLC | MELSEC Qシリーズ
MELSEC Lシリーズ MELSEC FXシリーズ(FX2、FX3に対応(FX1S除く))* |
|
| キーエンス製PLC | KEYENCE KVシリーズ* |
| プログラムレス通信機能 | コンポ通信機能 |
|---|---|
| PLCのメモリを介して、形E5□Cのパラメータを読み書きしたり、ラン/ストップしたりする機能。 PLCとの通信は形E5□Cが自動で行うので、通信プログラムの作成が不要。 接続可能台数:最大32台(FXシリーズは最大16台) | 接続された温調器間で、マスタに設定された温調器から目標値およびRUN/STOP指示をスレーブに伝送することが可能。 目標値については、勾配およびオフセットを設定することが可能。 接続可能台数:最大32台(マスタを含む) |
| コピー機能 | |
| 接続された温調器間で、マスタに設定された温調器から設定パラメータをスレーブにコピーすることが可能。 | |