| 形式 | E5DC-B/E5DC |
|---|---|
| サイズ(mm) | 前面:22.5×96 奥行:85 |
| センサ入力 | 全機種:熱電対、白金測温抵抗体、アナログ入力(電圧、電流)切替可能 |
| 指示精度 (単体取りつけ、 周囲温度23℃) |
熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方) ±1ディジット以下 白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方) ±1ディジット以下 アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下 CT入力:±5%FS±1ディジット以下 |
| 入力サンプリング周期 | 50ms |
| 制御出力 | リレー出力、電圧出力(SSR駆動)、リニア電流出力(機種による) |
| イベント入力 | 1点 |
| ラン/ストップ切替、オート/マニュアル切替、マルチSP No.、正/逆動作反転、AT実行/中止、 警報ラッチ解除、プログラムスタート、設定変更許可/禁止、 通信書込許可/禁止のいずれかを割付 |
|
| 補助出力 | 2点 |
| 警報、ヒータ断線警報、SSR故障警報、入力異常(S.ERR)、総合警報、RUN中、 プログラムエンド、内部補助リレーのいずれかを割付 |
|
| リモートSP入力 | なし |
| 伝送出力 | なし |
| 端子サイズ | M3 |
| 取得規格 | ![]() |
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.