たとえば100℃に設定するとき、従来はキーを押し続けて1℃ずつ上げなければなりませんでしたが、シフトキー[《PF ]を押せば、桁が瞬時に移動。
現場での数値入力がラクになります。
E5GC/E5CC/E5CC-U/E5EC/E5AC/E5DCは、パソコンからUSBバスパワー電源で設定に必要な電源の供給を受けることができます。
E5GC/E5CC/E5CC-U/E5EC/E5AC/E5DC本体に電源配線*が不要です。
*表示・設定用です。制御出力は動作しません。
前面からE5EC/E5AC/E5DCを電源供給される場合、専用の変換ケーブルE58-CIFQ2-Eがセットで必要になります。
当社従来比で77% *1 の短胴化を実現。
奥行きが取れない狭小スペースにも対応できます。
フロント部はIP66対応。*2
*1 E5CN比
*2 E5GC/E5CC-U/E5DCは除く
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.