E5□Cシリーズの大きく見やすい白色PV表示を48×24mmサイズでも実現。目標値(SV/緑色)との横2段表示なので表示切替が必要ありません。
*1 2014年1月現在、当社調べ。
ねじ端子台タイプに加えて、スクリューレスクランプ端子台タイプをご用意。挿し込むだけの簡単配線で配線工数を削減できます。
形E5GCなら横密着だけでなく縦方向の密着取付も可能。*2
複数台使用の場合、装置のさらなる小型化に貢献します。
*2 横密着は周囲温度55℃以内、縦密着は2台まで周囲温度45℃以内、3台以上は周囲温度40℃以内でご使用ください。
*3 縦密着取り付け時は、スクリューレスクランプ端子台タイプをご使用ください。
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.