Page top

コネクタ端子台変換ユニット 機能/仕様一覧セレクション

本文

コネクタ端子台変換ユニット 機能/仕様一覧セレクション(811KB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。

タイプ PLC接続タイプ PLC接続タイプ
シリーズ XW2K XW2R
項目 形式 形XW2K-□□G-□32□ 形XW2K-□□G-□□□□-IN 形XW2K-□□G-□□□□-OUT 形XW2R-J□□GD-□□ 形XW2R-E34GD-□□ 形XW2R-N□□GD-C□-COM 形XW2R-N08GD-COM *
形XW2R-G32GD-M1-COM
外観
入力/出力 入出力用 入力用 出力用 入出力用 入力用 入力用 ―
極数 34(I/O点数:32)
40(I/O点数:32)
20(I/O点数:16)
34(I/O点数:32)
40(I/O点数:32)
20(I/O点数:16)
34(I/O点数:32)
40(I/O点数:32)
34(I/O点数:32)
40(I/O点数:36)
―
(I/O点数:16、32)
―
(I/O点数:8)
―
端子 プッシュイン プッシュイン プッシュイン M3 M3
(ヨーロッパ式)
e-CON e-CON ―
サイズ 奥行 40.8mm 40.8mm 40.8mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm
高さ 75mm(縦取付時)
39mm(横取付時)
75~124mm(縦取付時)
52.7mm(横取付時)
75~124mm(縦取付時)
39mm(横取付時)
48.05mm 44.81mm 44.81mm 44.81mm 44.81mm
幅 39mm(縦取付時)
75mm(横取付時)
52.7mm(縦取付時)
75~124mm(横取付時)
39mm(縦取付時)
75~124mm(横取付時)
130.7mm 98.5mm 98.5mm~ 64.4mm 98.5mm
DINレール取りつけ ○ ○ ○ ○ ○ ○
電源端子 なし 付き 付き なし 付き 付き
ブリーダ抵抗 なし なし なし なし なし なし
LED なし なし なし なし なし なし
タイプ 汎用タイプ コモン端子台
シリーズ XW2K XW2R XW2K
項目 形式 形XW2K-□□G-T 形XW2R-J□□□D-T 形XW2R-E□□□D-T 形XW2R-N08GD-COM 形XW2K-COM20□
外観
入力/出力 入出力用 入出力用 入力用 ―
極数 20、34、40、50 20、34、40、50、60 ―
(I/O点数:8)
20
端子 プッシュイン M3 M3
(ヨーロッパ式)
e-CON プッシュイン
サイズ 奥行 40.8mm 50mm 50mm 50mm 29.4mm
高さ 56~92.5mm(縦取付時)
39mm(横取付時)
48.05mm 44.81mm 44.81mm 75mm
幅 39mm(縦取付時)
56~92.5mm(横取付時)
81.7mm~ 64.4mm~ 64.4mm 14.8mm
DINレール取りつけ ○ ○ ○ ○
電源端子 なし なし 付き なし
ブリーダ抵抗 なし なし なし なし
LED なし なし なし なし
タイプ 専用接続ケーブル
(シールドありタイプ)
専用接続ケーブル
(シールドなしタイプ)
シリーズ XW2Z XW2Z-L
項目 形式 - -
外観

注1. プログラマブルコントローラとの組み合わせは、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「商品情報」をご覧ください。
2. プログラマブルコントローラとの接続時の配線図は、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「商品情報」をご覧ください。
*PLC接続タイプでは形XW2R-N08GD-COMと形XW2R-G32GD-M1-COMを組み合わせて使用します。

上位リンクケーブル

XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T
プログラマブルコントローラ対応
RS-232Cケーブル