Page top

アンプ内蔵形光電センサ 機能/仕様一覧セレクション

本文

アンプ内蔵形光電センサ 機能/仕様一覧セレクション(1.69MB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。

シリーズ タイプ CMOSレーザ スタンダード レーザ光源 IO-Link スタンダード
形名 形ZX0 形E3Zシリーズ
形式 形E3Z/形E3Z-LS 形E3Z-LT/LR/LL 形E3Z-□-IL□
外観
特長 0.1mmオーダーの
段差を安定検出
工程ごとに異なる設計不要でらくに設置可能
(同形状・同取りつけピッチ)
  • IO-Linkでセンサレベルの情報を可視化
  • 光電センサのスタンダードタイプ
まずはコレ!
光電センサの
スタンダード
可視レーザで
設置簡単・位置決め
に最適
用途 距離設定 距離設定(形E3Z-LS)
PETボトル(形E3Z-B)
透明体(形E3Z-L□3/L□8)
長距離 ―
商品サイズ
(mm)
W 24.1 27.2 10.8
H 52.5 66 31
D 47 50.1 20
p 形ZX0の「外形寸法」参照 25.4
検出方式/検出距離 *1 透過形 ― 赤外発光ダイオード:30m
赤色発光ダイオード:10m
赤色発光ダイオード:
60m(赤色LD)
赤外発光ダイオード:15m
回帰反射形 ― 赤色発光ダイオード:4m
赤色発光ダイオード:
2m(PETボトル検出)
赤色発光ダイオード:
15m(赤色LD)
赤色発光ダイオード:
4m
拡散反射形 ― 赤外発光ダイオード:1m ― 赤外発光ダイオード:1m
距離設定形 赤色発光ダイオード:
100±35mm(赤色LD)
赤色発光ダイオード:
600±400mm(赤色LD)
赤色発光ダイオード:
200mm
赤色発光ダイオード:
300mm(赤色LD)
―
限定反射形 ― 赤色発光ダイオード:
30±20mm
― ―
入出力 電源電圧 DC10~30V DC12~24V DC10~30V
出力方式 NPN ● ● ―
PNP ● ● ●
その他 ― ― ―
接続方式 コード引き出し ● ● ●
コネクタ ― ● ●
コネクタ中継 ● △ × ●
端子台 ― ― ―
規格 CE ● ● ●

*1.検出距離は最大検出距離です。検出距離違いをご用意している商品もありますので、詳細ページでご確認ください。

シリーズ タイプ 溝型タイプ 自動車・工作機業界向け
耐油
食品業界向け
耐高温高圧洗浄
PETボトル検出
耐高温高圧洗浄
形名 形E3Z-G 形E3ZR-C 形E3ZMシリーズ
形式 形E3ZM 形E3ZM-B
外観 形E3Z-G 形E3ZR-C 形E3ZM
特長 光軸調整不要で
簡単設計・簡単設置
  • 切削油に強いフッ素樹脂ケーブルを使用
  • 接合部にすき間を作らない封し工法で切削油の浸入をブロック
工程ごとに異なる設計不要でらくに設置可能(同形状・同取りつけピッチ)
IP69K・腐食しにくい材質で保護カバーの設置不要 PETボトルを
安定検出
用途 ― 耐油・防油 IP69K
洗浄
PETボトル
透明体(形E3ZM-B□T)
IP69K
商品サイズ
(mm)
W 11 15 10.8
H 50 40.3 31
D 40 30.3 21
p 19 25.4 25.4
検出方式/検出距離 *1 透過形 赤外発光ダイオード:25mm 赤色発光
ダイオード:30m
赤外発光
ダイオード:15m
―
回帰反射形 ― 赤色発光
ダイオード:2.5m
赤色発光
ダイオード:4m
赤色発光
ダイオード:
500mm
拡散反射形 ― 赤色発光
ダイオード:0.5m
赤外発光
ダイオード:1m
―
距離設定形 ― ― 赤色発光
ダイオード:
200mm
―
限定反射形 ― ― ― ―
入出力 電源電圧 DC12~24V DC12~24V DC10~30V
出力方式 NPN ● ● ●
PNP ● ● ●
その他 ― ― ―
接続方式 コード引き出し ● ● ● ●
コネクタ ― ― ● ●
コネクタ中継 ● ● ― ―
端子台 ― ― ― ―
規格 CE ● ● ●
シリーズ タイプ カラーマーク検出 超小型
形式 形E3S-DC
(NEW)
形E3T
外観
特長
  • 包材を選ばないカラーマーク検出能力
  • IO-Linkタイプもラインアップ
小型で狭いスペースに取付可能
赤外光もリリース
用途 カラーマーク 省スペース
商品サイズ
(mm)
W 31 7 12 M5/M6 *2
H 53.7 14.6/20.6
*2、3
15.8/20.8
*2、3
―
D 80.4 9.5/11
*2、3
3.5 *3 26.2/29.1
*2、3
p 28 9、15 *2、3 8 *3 ―
検出方式/検出距離 *1 透過形 ― 赤色発光ダイオード:2m 赤色発光ダイオード:500mm 赤色発光ダイオード:1m
回帰反射形 ― 赤色発光ダイオード:200mm ― ―
拡散反射形 赤外発光ダイオード:10±3mm ― 赤色発光ダイオード:5~30mm 赤外発光ダイオード:3~50mm
距離設定形 ― ― 赤色発光ダイオード:1~30mm ―
限定反射形 ― 赤色発光ダイオード:5~30mm ― ―
入出力 電源電圧 DC10~30V DC12~24V
出力方式 NPN ● ●
PNP ● ●
その他 ― ―
接続方式 コード引き出し ― ●
コネクタ ● ―
コネクタ中継 ― ―
端子台 ― ―
規格 CE ● ●

*1. 検出距離は最大検出距離です。検出距離違いをご用意している商品もありますので、詳細ページでご確認ください。
*2. 透過形、反射形の順に掲載しています。
*3. 代表機種で掲載しています。

シリーズ タイプ 電源内蔵 長距離タイプ 距離設定形
形式 形E3JM 形E3JK 形E3S-CL
外観
特長 電源内蔵でトータルコスト削減
配線しやすい端子台タイプ
  • 従来比約8倍の長距離検出
    (透過形、拡散反射形)
  • 見やすさの追求
  • 操作性の向上
  • フリー電源入力
    (DC24-240V/AC24-240V)
    (DCタイプラインアップ追加)
色に関わらず安定検出。
長距離
用途 省スペース(トータルスペース) 耐油・防油、距離設定(形E3S-CL2)
商品サイズ
(mm)
W 25 18 15.4
H 65 50 42.6
D 75 50 40
p 40 56.6 16
検出方式/検出距離 *1 透過形 赤外発光ダイオード:10m 赤色発光ダイオード:40m ―
回帰反射形 赤色発光ダイオード:4m 赤色発光ダイオード:7m ―
拡散反射形 赤外発光ダイオード:700mm 赤色発光ダイオード:2.5m ―
距離設定形 ― ― 赤外発光ダイオード:500mm
赤色発光ダイオード:200mm
限定反射形 ― ― ―
入出力 電源電圧 DC12~240V、AC24~240V DC24~240V、
AC24~240V、DC10~30V
DC10~30V
出力方式 NPN ― ● ●(切替式)
PNP ― ● ●(切替式)
その他 ●リレー リレー ―
接続方式 コード引き出し ― ● ●
コネクタ ― ― ―
コネクタ中継 ― ― ―
端子台 ● ― ―
規格 CE ● ● ●

*1.検出距離は最大検出距離です。検出距離違いをご用意している商品もありますので、詳細ページでご確認ください。

シリーズ タイプ 基板検出 長距離:耐油 カラーマーク検出
耐高温高圧洗浄
形式 形E3S-LS3□ 形E3S-C 形E3ZM-V
外観