本体

検出方式 形状 接続方式 検出距離 動作モード 出力形式 機能 形式
透過形
(投光器
+受光器)
*1
421_lu_1_1 端子台
タイプ
10m
(赤外光)
入光時ON
しゃ光時ON
(スイッチ切替式)
リレー - 形E3JM-10M4-NN
タイマ 形E3JM-10M4T-NN
DC
無接点
- 形E3JM-10S4-NN *2
タイマ 形E3JM-10S4T-NN *2
回帰
反射形
M.S.R. 
機能つき
421_lu_1_2
(形E39-R1付属)
4m
(赤色光)
リレー - 形E3JM-R4M4
タイマ 形E3JM-R4M4T
DC
無接点
- 形E3JM-R4S4 *2
タイマ 形E3JM-R4S4T *2
拡散
反射形
421_lu_1_3 700mm
(赤外光)
リレー - 形E3JM-DS70M4
タイマ 形E3JM-DS70M4T
DC
無接点
- 形E3JM-DS70S4 *2
タイマ 形E3JM-DS70S4T *2

*1. 投光器や受光器単体でのご注文はできません。
*2. 2023年12月に受注終了しました。
注. UL規格品は形式の末尾に「-US」がつきます。(例:形E3JM-10M4-NN-US)締めつけナット、ワッシャ、ゴムブッシュは付属しておりません。納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。

アクセサリ(別売)

スリット

(透過形用)センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。

スリット幅 検出距離 最小検出物体
(参考値)
形式 数量 備考
幅1mm×20mm 形E3JM-10□4(T)-NN 1.2m φ1mm 形E39-S39 投/受光器各1枚
(計2枚)
〈シールタイプ長形スリット〉
透過形 形E3JM-10□4(T)-NNに使用できます。

反射板

(回帰反射形用 必須)形E39-R1はセンサに付属しております。その他反射板は必要に応じてご注文ください。

名称 検出距離 形式 数量 備考
反射板 形E3JM-R4□4(T) 4m 形E39-R1 1個 形E3JM-R4□4(T)に付属されています。

取りつけ金具

一部金具はセンサに付属しております。その他金具は必要に応じてご注文ください。

形状 形式 数量 備考
421_lu_4_1 形E39-L53 1個 形E3JMに付属されています。
421_lu_4_2 形E39-L51 1個 光軸の高さ調節が可能

注1. 透過形の場合は、投・受光器用に2個ご注文ください。
 icon_012. 詳細は、「形E39-L/E39-S/E39-R」の「取りつけ金具一覧表」をご参照ください。